IGUS | e-prowadniki
989 EA25. 050 . 100 .0 988 EA25. 050 . 100 .0 EA25. 050 .12PZ 1 m EA25. 050 . 100 .0 + EA25.050.12PZ ≤ 1,0 [m/s] ≤ 1,0 [m/s 2 ] -40°C / +80°C VDE 0304 IIC UL94-V2 Więcej informacji www.igus.pl/autoglide Oszczędź czas: konstrukcja "easy" - wystarczy wcisnąć przewody bez otwierania i zamykania poprzeczek Płynna praca: przesunięte prowadzenie górnego biegu względem dolnego Ekonomiczny: niska cena dzięki konstrukcji jednoczęściowej Uniwersalne: uchwyt montażowy ze zintegrowanym systemem mocowania przewodów Bezpieczne prowadzenie: grzebieniowe poprzeczki autoglide autoglide wersja 03 | Wprowadzenie | Zalety Konstrukcja easy chain ® wzdłuż zewn. promienia, formowane wtryskowo grzebienie autoglide wzdłuż wewn. promienia - autoglide wersja 03 Wersja 03 to szybko wypełniany i ekonomiczny e-prowadnik easy chain ® z formowanymi wtryskowo grze- bieniami autoglide na wewnętrznym promieniu. Jednoczęściowy e-prowadnik z formowanym wtryskowo grzebieniem autoglide wzdłuż wewnętrznego promienia Grzebienie, podobnie jak grzebienie mocujące, są formowane bezpośrednio na ogniwie e-prowadnika i są dostępne w dwóch rozmiarach. Głównym powo- dem wyboru easy chains ® jest oszczędność czasu podczas montażu przewodów. Ich elastyczny i wytrzy- mały materiał igumid NB oferuje jeszcze więcej korzyści: optymalną elastyczność, klasyfikację UL94-V2 i doskonałą przydatność do pomieszczeń czystych. Jednoczęściowa konstrukcja sprawia, że easy chain ® jest bardzo ekonomiczny. ● ● Podwójnie ekonomiczny - eliminacja rynien prowadzących i ekonomiczny, jednoczęściowy e-prowadnik ● ● Bardzo krótki czas montażu - konstrukcja "easy" nawet podczas długich przesuwów ● ● Konstrukcja "easy": łatwe do wypełnienia - przewody i węże można wkładać bez otwierania ● ● Jednoczęściowa konstrukcja ● ● Niewielka szerokość, ciche działanie ● ● Klasyfikacja UL94-V2 Typowe gałęzie przemysłu oraz zastosowania Pojazdy przemysłowe Długie przesuwy z łatwiejszym wypełnianiem Proste aplikacje na zewnątrz autoglide wersja 03 | Dane techniczne | Przykład zamówienia Dane techniczne Domyślny kolor: czarny Promień gięcia R Indeks szerokości Seria / Rodzaj Wzór zamówienia Wystarczy kciukiem wepchnąć przewody do e-prowadnika - i gotowe! Do usunięcia wystarczy wyciągnąć przewody z e-prowadnika Dostępne z magazynu. Czas dostawy* od 24h lub dziś! *Czas dostawy oznacza czas do momentu wysyłki towaru (po sprawdzeniu możliwości technicznych) Dane 3D-CAD, konfiguratory, kalkulatory żywotności i filmy online Przykład zamówienia na kompletny e-prowadnik (1,0 m), w kolorze czarnym, z uchwytami montażowymi oraz podziałem wewnętrznym: e-prowadnik (1,0 m) Prosimy podać długość e-prowadnika lub ilość ogniw: 1,0m lub 40 ogniw + Uchwyty montażowe 1 zestaw (z grzebieniami mocującymi) Treść zamówienia: Szybkość ślizgu Przyspieszenie ślizgu Materiał - dopuszczalna temperatura °C, igumid G Klasa palności, igumid G Przykład zamówienia | Wzór zamówienia
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=