IGUS | e-prowadniki

Ba Bi 987 3400AG S D 2 K 3 H 2 AG.3400.OF AG.380.BF R 2.000 mm 2.000 mm 2.000 mm 45 45 986 3400AG 3400AG R 100 125 150 200 250 300 H 2 D 2 K 3 Bi Ba R 3400AG [mm] [mm] [mm] [kg/m] 3400. 075 AG. R .0* | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | AG.3400.OF AG.380.BF 3400. 100 AG. R .0* | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | AG.3400.OF AG.380.BF L K = S / 2 + K e-prowadnik z rolką E2/000 - energooszczędny i ekonomiczny ● ● Wymagana moc napędu zmniejsza się maks. o 75%, zwiększając żywotność e-prowadnika ● ● Przesuwy do 150 m, maks. szybkość toczenia do 4 m/s ● ● Gotowe do montażu, konfekcjonowane systemy, ekonomiczne ● ● Dostępne wiele akcesoriów Więcej informacji Od strony 958 autoglide wersja 02 | 3400AG | Zakres produktów Poprzeczki z formowanymi rowkami autoglide Więcej informacji www.igus.pl/3400AG 3400AG | Poprzeczki otwierane wzdłuż promienia wewnętrznego, z obu stron Koniec ruchomy Koniec stały Zastosowania ślizgowe | Długie przesuwy do maks. 70 m | Waga wypełnienia * 5,0 - 8,0 kg/m *zależy od promienia Uwaga: Zalecamy projektowanie takiego systemu przez firmę igus ® . W przypadku przesuwów o długości pomiędzy 6,0 i 10 m zalecamy zastosowanie samonośny e-prowadnik. autoglidewersja 02 | 3400AG |Wymiarymontażowe Akcesoria | Więcej informacji www.igus.pl/3400AG Zoptymalizowany, przyjazny dla przewo- dów program podziału wewnętrznego Wahliwe uchwyty mon- tażowe - zalecane do zastosowań ślizgowych Uchwyt montażowy KMA z opcją mocowa- nia z dowolnej strony Zasada autoglide Przesunięcie górnego biegu względem dol- nego zapewnia stałą powierzchnię ślizgową. Dane 3D-CAD, konfiguratory, kalkulatory żywotności i filmy online ≤42 mm 45 64 2 x 64 + 6 Ba + 2,85 8,5 200 186 186 186 186 186 233 475 570 780 1 010 1 150 871 1 139 1 407 1 876 2 412 2 747 Wysokośćwewn. [mm] 45 Skok [mm/ogniwo] 67 Ogniwa/m odpowiadają [mm] 15 1005 Dł. e-prowadnika Nr art. e-prowadniki Dostępne promienie gięcia Łopatka ślizgowa* Prowad- nica pod- łogowa* 75 95 ≈ 1,89 100 120 ≈ 2,04 *Szerokość i więcej na zapytanie, prosimy skonsultować się z firmą igus ® w celu ustalenia terminu dostawy. Proszę skonsultować się z igus ® odnośnie czasu dostawy. *Nr art. pojedynczej części Kompletny nr art. z wymaganym promieniem ( R ). Przykład: 3400. 100 AG. 100 .0

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=