IGUS | e-prowadniki

Ba Bi 985 2600AG S D 2 K 3 H 2 AG.2600.OF AG.380.BF R 2.000 mm 2.000 mm 2.000 mm 35 35 984 2600AG 2600AG R 075 100 125 150 175 200 250 H 2 D 2 +25 K 3 Bi Ba R 2600AG [mm] [mm] [mm] [kg/m] 2600. 05 AG. R .0* | 075 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | AG.2600.OF AG.380.BF 2600. 07 AG. R .0* | 075 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | AG.2600.OF AG.380.BF L K = S / 2 + K autoglide wersja 02 | 2600AG | Zakres produktów Poprzeczki z formowanymi rowkami autoglide Więcej informacji www.igus.pl/2600AG 2600AG | Poprzeczki otwierane wzdłuż promienia wewnętrznego, z obu stron Koniec ruchomy Koniec stały Zastosowania ślizgowe | Długie przesuwy domaks. 60m | Waga wypełnienia 2,5 kg/m Uwaga: Zalecamy projektowanie takiego systemu przez firmę igus ® . W przypadku przesuwów pomiędzy 5 a 10 m zalecamy samonośny e-prowadnik. autoglidewersja 02 | 2600AG |Wymiarymontażowe Akcesoria | Więcej informacji www.igus.pl/2600AG Zoptymalizowany, przyjazny dla przewo- dów program podziału wewnętrznego Wahliwe uchwyty mon- tażowe - zalecane do zastosowań ślizgowych Uchwyt montażowy KMA z opcją mocowa- nia z dowolnej strony e-prowadnik z rolką E2/000 - energooszczędny i ekonomiczny ● ● Wymagana moc napędu zmniejsza się maks. o 75%, zwiększając żywotność e-prowadnika ● ● Przesuwy do 150 m, maks. szybkość toczenia do 4 m/s ● ● Gotowe do montażu, konfekcjonowane systemy, ekonomiczne ● ● Dostępne wiele akcesoriów Więcej informacji Od strony 958 Zasada autoglide Przesunięcie górnego biegu względem dol- nego zapewnia stałą powierzchnię ślizgową. Dane 3D-CAD, konfiguratory, kalkulatory żywotności i filmy online ≤32 mm 35 50 2 x 50 + 6 Ba + 2,85 7 150 166 166 166 166 166 166 150 350 475 500 655 770 950 616 840 1120 1232 1568 1848 2296 Wysokość wewn. [mm] 35 Skok [mm/ogniwo] 56 Ogniwa/m odpowiadają [mm] 18 1008 Dł. e-prowadnika Nr art. e-prowadniki Dostępne promienie gięcia Łopatka ślizgowa* Prowad- nica pod- łogowa* 50 66 ≈ 1,27 75 91 ≈ 1,40 *Szerokość i więcej na zapytanie, prosimy skonsultować się z firmą igus ® w celu ustalenia terminu dostawy. Proszę skonsultować się z igus ® odnośnie czasu dostawy. *Nr art. pojedynczej części Kompletny nr art. z wymaganym promieniem ( R ). Przykład: 2600. 05 AG. 100 .0

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=