IGUS | e-prowadniki

983 2400AG S D 2 K 3 H 2 AG.2400.OF AG.380.BF R 2.000 mm 2.000 mm 2.000 mm Ba Bi 25 25 982 2400AG 2400AG R 075 100 125 150 175 200 225 250 H 2 D 2 K 3 Bi Ba R 2400AG [mm] [mm] [mm] [kg/m] 2400. 05 AG. R .0 | 075 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | AG.2400.OF AG.380.BF 2400. 07 AG. R .0 | 075 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | AG.2400.OF AG.380.BF L K = S / 2 + K e-prowadnik z rolką E2/000 - energooszczędny i ekonomiczny ● ● Wymagana moc napędu zmniejsza się maks. o 75%, zwiększając żywotność e-prowadnika ● ● Przesuwy do 150 m, maks. szybkość toczenia do 4 m/s ● ● Gotowe do montażu, konfekcjonowane systemy, ekonomiczne ● ● Dostępne wiele akcesoriów Więcej informacji Od strony 958 autoglide wersja 02 | 2400AG | Zakres produktów Poprzeczki z formowanymi rowkami autoglide Więcej informacji www.igus.pl/2400AG 2400AG | Poprzeczki otwierane wzdłuż promienia wewnętrznego, z obu stron Zoptymalizowany, przyjazny dla przewo- dów program podziału wewnętrznego Uchwyt montażowy KMA z opcją mocowa- nia z dowolnej strony Koniec ruchomy Koniec stały Zastosowania ślizgowe | Długie przesuwy domaks. 40m | Waga wypełnienia 2,0 kg/m Uwaga: Zalecamy projektowanie takiego systemu przez firmę igus ® . W przypadku przesuwów pomiędzy 4 a 10 m zalecamy samonośny e-prowadnik. autoglidewersja 02 | 2400AG |Wymiarymontażowe Akcesoria | Więcej informacji www.igus.pl/2400AG Wahliwe uchwyty montażowe - zalecane do zastosowań ślizgowych Zasada autoglide Przesunięcie górnego biegu względem dol- nego zapewnia stałą powierzchnię ślizgową. Dane 3D-CAD, konfiguratory, kalkulatory żywotności i filmy online ≤23 mm 25 35 2 x 35 + 6 Ba + 2,5 7 150 100 100 100 100 100 100 100 162 380 440 590 755 950 1 040 1 130 598 920 1 058 1 426 1 794 2 208 2 438 2 668 Wysokośćwewn. [mm] 25 Skok [mm/ogniwo] 46 Ogniwa/m odpowiadają [mm] 22 1012 Dł. e-prowadnika Nr art. e-prowadniki Dostępne promienie gięcia Łopatka ślizgowa* Prowad- nica pod- łogowa* 57 73 ≈ 1,00 77 93 ≈ 1,10 Więcej szerokości na zapytanie. Proszę skonsultować się z igus ® odnośnie czasu dostawy. *Nr art. pojedynczej części Kompletny nr art. z wymaganym promieniem ( R ). Przykład: 2400. 05 AG. 100 .0

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=