IGUS | e-prowadniki

981 2400. 05 AG. 100 .0 980 E4.32. 15 . 150 .0.AG.NC E4.32. 15 . 150 .0.AG. OF .NC AG.380.BF 15 m 2400. 05 AG. 100 .0 + AG.2400.OF + AG.380.BF ≤ 2,0 [m/s] ≤ 1,0 [m/s 2 ] -40°C / +120°C VDE 0304 IIC UL94 HB Więcej informacji www.igus.pl/autoglide Praktyczny: odporne na ruchy pojazdów prowadnice Bezpiecznie na torze: łopatka ślizgowa zabezpiecza płynną pracę Płynna praca: przesunięte prowadzenie górnego biegu względem dolnego Uniwersalne: uchwyt montażowy z mocowaniem przewodów Bezpieczne prowadzenie: grzebieniowe poprzeczki autoglide autoglide wersja 02 | Wprowadzenie | Zalety Samoprowadzące e-prowadniki dla systemu E2/000 - autoglide wersja 02 Dzięki systemowi autoglide w zastosowaniach wymagających znacznych długości przesuwu ryn- ny prowadzące nie są wymagane. Samoprowadzące e-prowadniki ślizgają się bezpiecznie jeden na drugim przy długości przesuwu do 70 m. Od teraz system jest jeszcze lepszy oraz poszerzony o wer- sję dla igus ® E2/000. Poprzeczki autoglide gwarantują jeszcze dłuższą żywotność. Przypinana łopatka ślizgowa zapewnia bezpieczne prowadzenie e-prowadnika przez kilka pierwszych metrów przesuwu. Prowadnice zapewniające liniowość pracy są montowane do podłogi co 2 metry. ● ● Droga przesuwu do 70 m i szybkość do 2 m/s ● ● Bardzo kompaktowy, usuwa rynny tworzące przeszkodę w obszarze roboczym ● ● Błyskawiczny czas montażu przy zastosowaniach z długim przesuwem ● ● Otwierane wzdłuż wewnętrznego promienia ● ● Również dla "pół-tuby" całkowicie zamknięty w zewnętrznym promieniu ● ● Przypinane łopatki ślizgowe, bezpieczny ruch e-prowadnika ● ● Elementy prowadzące odporne na ruch pojazdów Typowe gałęzie przemysłu oraz zastosowania Szklarnie Urządzenia do przechowywania i wyszukiwania Pasy przenośników Żurawie wewnętrzne Obsługa materiałów Oraz wiele innych aplikacji "długich przesuwów" Obejrzyj wideo online www.igus.pl/safetrough autoglidewersja02 |Dane techniczne |Przykładyzamówień Dane techniczne Domyślny kolor: czarny Promień gięcia R autoglide Indeks szerokości Seria / Rodzaj Wzór zamówienia Dostępne z magazynu. Czas dostawy* od 24h lub dziś! *Czas dostawy oznacza czas do momentu wysyłki towaru (po sprawdzeniu możliwości technicznych) Dane 3D-CAD, konfiguratory, kalkulatory żywotności i filmy online Przykład zamówienia na kompletny e-prowadnik (15,0 m), w kolorze czarnym, z uchwytami montażowymi oraz podziałem wewnętrznym; e-prowadnik (15 m) wskaż długość e-prowadnika: 15 m + łopatki ślizgowe Wymagane są dwie łopatki ślizgowe na e-prowadnik + prowadnice podłogowe 8 sztuk (2 sztuki co 2 m, od połowy przesuwu) Treść zamówienia: (opcjonalnie uchwyt montażowy + podział wewnętrzny) Uwaga: wymagamy jednej łopatki ślizgowej na każdy e-prowadnik z lewej i prawej strony w miejscu, w którym górny bieg napotyka najpierw dolny bieg. Szybkość ślizgu Przyspieszenie ślizgu Materiał - dopuszczalna temperatura °C, igumid G Klasa palności, igumid G Przykład zamówienia | Wzór zamówienia

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=