IGUS | e-prowadniki
979 E4.56AG S D 2 K 3 H 2 AG.400.OF AG.380.BF R 2.000 mm 2.000 mm 2.000 mm Ba Bi 56 56 56 56-600 978 E4.56AG E4.56AG R 150 175 200 240 250 300 350 400 450 500 H 2 D 2 K 3 Bi Ba R E4.56AG [mm] [mm] [mm] [kg/m] E4.56. 15 . R .0.AG.NC | 150 | 175 | 200 | 240 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | AG.400.OF AG.380.BF E4.56. 21 . R .0.AG.NC | 150 | 175 | 200 | 240 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | AG.400.OF AG.380.BF E4.56. 25 . R .0.AG.NC | 150 | 175 | 200 | 240 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | AG.400.OF AG.380.BF L K = S / 2 + K autoglide wersja 01 | E4.56AG | Zakres produktów Poprzeczki wzdłuż wewnętrznego promienia wyposażonego w formowane rowki autoglide Więcej informacji www.igus.pl/E4.56AG Seria E4.56AG | Poprzeczki na każdym ogniwie (poprzeczki wyjmowane wzdłuż obu promieni) Zoptymalizowany, przyjazny dla przewo- dów program podziału wewnętrznego Koniec ruchomy Koniec stały Zastosowania ślizgowe | Długie przesuwy do maks. 80 m | Waga wypełnienia * 6,4 - 12 kg/m *w zależności od promienia Uwaga: Zalecamy projektowanie takiego systemu przez firmę igus ® . W przypadku przesuwów poniżej 10 m zalecamy stosowanie samonośnego e-prowadnika. autoglidewersja01 | E4.56AG |Wymiarymontażowe Akcesoria | Więcej informacji www.igus.pl/E4.56AG Wahliwy uchwyt montażowy KMA z mocowaniem z dowolnej strony e-prowadnik z rolką P4 - zmniejsz zużycie energii nawet o 57% ● ● Bezpieczny, cichy, odporny na ścieranie systemzasilania dla długich przesuwów ● ● Długie przesuwy do 800 m i więcej, wysokie wagi wypełnienia do 30 kg/m ● ● Do bardzo długich przesuwów i wysokich szybkości przesuwu do 10 m/s ● ● Poprzeczki autoglide dla bezpiecznego prowadzenia Więcej informacji Od strony 918 Zasada autoglide Przesunięcie górnego biegu względem dol- nego zapewnia stałą powierzchnię ślizgową. Dane 3D-CAD, konfiguratory, kalkulatory żywotności i filmy online ≤50 mm 56 84 2 x 84 Ba + 3 26 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266 450 580 710 900 980 1 180 1 440 1 530 1 700 1 850 1 092 1 456 1 729 2 184 2 366 2 821 3 276 3 640 4 095 4 550 Wysokość wewn. [mm] 56 Skok [mm/ogniwo] 91 Ogniwa/m odpowiadają [mm] 11 1001 Dł. e-prowadnika Nr art. e-prowadniki Dostępne promienie gięcia Łopatka ślizgowa* Prowad- nica pod- łogowa* 150 184 ≈ 4,109 212 247 ≈ 4,567 250 284 ≈ 4,896 Więcej szerokości na zapytanie. Proszę skonsultować się z igus ® odnośnie czasu dostawy. *Nr art. pojedynczej części Kompletny nr art. z wymaganym promieniem ( R ). Przykład: E4.56. 15 . 150 .0.AG.NC Aby otrzymać e-prowadniki autoglide z wstępnie zmontowanymi łopatkami ślizgowymi, należy dodać indeks . OF . Przykład: E4.56. 15 . 150 .0.AG . OF .NC
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=