IGUS | e-prowadniki

97 96 RX48 E300/Z300 R58 R157/R158 E4.31L R4.31L E6.35/E61.35 2400/2500/2450/2480 1400/1500/1450/1480 RX40 2600/2700/2650/2680 R2i.40 RX32 E200/Z200 255 R2i.26 E26/Z26 E6.29 R6.29 E4.21 E2Z.38 /E2.38 E61.29/E61.29 E4.31 R4.31L E6.35 E61.35 E4.21 E6.29 R6.29 2600/2700/2650/2680 2400/2500/2450/2480 E2Z.38 /E2.38 Ri2.40 R58 • R157/R158 E300/Z300 RX56 RX48 E200/Z200 255 1400/1500/1450/1480 RX32 E26/Z26 E61.29 EF61.29 R2i.26 10 8,0 6,0 4,0 2,0 1,5 1,0 0,5 0 0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 10 8,0 6,0 4,0 2,0 1,5 1,0 0,5 0 0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 FLG FLB S H F H R FL G FL B S H F H R S/2 S/2 10 FLG FLB S H F H R FL G FL B S H F H R S/2 S/2 easychain ® 146 E1 180 zipper 194 E2micro 228 E2mini 258 E2.1micro 288 E2/000 302 E2R100 362 E2R 388 R2.1 412 RX 430 E4.1L 452 E4.1 484 E4/light 562 T3 641 E3 624 E6.1 642 E6 674 S = R = H = H F = K = π x R + (2 x T) Znajdź wartości FL G i FL B również w każdym rozdziale poszczególnych serii! Waga wypełnienia [kg/m] Samonośna prosta FL G | Wagi wypełnienia do 9,0 kg/m Schemat obciążenia dla samonośnego użycia Długość samonośna FL B [m] Długość przesuwu S [m] Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej  www.igus.pl Waga wypełnienia [kg/m] Samonośnazugięciem FL B | Wagi wypełnienia do 9,0 kg/m Schemat obciążenia dla samonośnego użycia Długość samonośna FL B [m] Długość przesuwu S [m] ● ● Waga wypełnienia - waga przewodów i węży, łącznie z za- wartością (dla węży do mediów) w obrębie e-prowadnika, zazwyczaj podana w [kg/m] ● ● FL G - samonośny e-prowadnik z prostym górnym biegiem ● ● FL B - samonośny e-prowadnik z dopuszczalnym ugięciem ● ● Po prawej stronie wykresu FL B , pokazana jest aplikacja w krytycznym ugięciu. Należy tego unikać! Wartości te są niezbędne do znalezienia odpowiedniego e-pro- wadnika dla wagi wypełnienia i odległości przesuwu oraz okre- ślenia maks. obciążenia dla wybranego e-prowadnika. Jeśli nie możesz spełnić wymagań aplikacji przy użyciu tych pa- rametrów, pamiętaj, że te specyfikacje są konserwatywnymi wartościami maksymalnymi. W indywidualnych przypad- kachmożna je przekroczyć nawet o 30% . Możliwe są także specjalne rozwiązania. Prosimy skontaktować się z firmą igus ® Ważne informacje Oba wykresy są dostępne także indywidualnie, dla każdej serii w katalogu Maksymalna droga przesuwu Maksymalny przesuwwynosi zawsze 2 x FL G lub FL B , jeśli stały koniec znajduje się na środku przesuwu. W takim przypadku stosuje się: długość e-prowadnika L K = S / 2 + K Długość przesuwu Promień gięcia Nominalna wysokość wbudowania Wymagana wysokość wbudowania Dodatek na promień gięcia Legenda wykresów dla serii po prawej Strona Strona Strona Strona Strona Strona Strona Strona Strona Strona Strona Strona Strona Strona Strona Strona Strona Strona

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=