IGUS | e-prowadniki
977 E4.42AG S D 2 K 3 H 2 AG.380.OF AG.380.BF R 2.000 mm 2.000 mm 2.000 mm Ba Bi 42 42 976 E4.42AG E4.42AG R 125 150 160 175 200 250 300 350 H 2 D 2 K 3 Bi Ba R E4.42AG [mm] [mm] [mm] [kg/m] E4.42. 112 . R .0.AG.NC | 125 | 150 | 160 | 175 | 200 | 250 | 300 | 350 | AG.380.OF AG.380.BF E4.42. 12 . R .0.AG.NC | 125 | 150 | 160 | 175 | 200 | 250 | 300 | 350 | AG.380.OF AG.380.BF E4.42. 15 . R .0.AG.NC | 125 | 150 | 160 | 175 | 200 | 250 | 300 | 350 | AG.380.OF AG.380.BF E4.42. 17 . R .0.AG.NC | 125 | 150 | 160 | 175 | 200 | 250 | 300 | 350 | AG.380.OF AG.380.BF E4.42. 20 . R .0.AG.NC | 125 | 150 | 160 | 175 | 200 | 250 | 300 | 350 | AG.380.OF AG.380.BF E4.42. 262 . R .0.AG.NC | 125 | 150 | 160 | 175 | 200 | 250 | 300 | 350 | AG.380.OF AG.380.BF L K = S / 2 + K Zasada autoglide Przesunięcie górnego biegu względem dol- nego zapewnia stałą powierzchnię ślizgową. e-prowadnik z rolką P4 - zmniejsz zużycie energii nawet o 57% ● ● Bezpieczny, cichy, odporny na ścieranie systemzasilania dla długich przesuwów ● ● Długie przesuwy do 800 m i więcej, wysokie wagi wypełnienia do 30 kg/m ● ● Do bardzo długich przesuwów i wysokich szybkości przesuwu do 10 m/s ● ● Poprzeczki autoglide dla bezpiecznego prowadzenia Więcej informacji Od strony 918 autoglide wersja 01 | E4.42AG | Zakres produktów Poprzeczki wzdłuż wewn. promienia wyposażonego w formowane rowki autoglide Więcej informacji www.igus.pl/E4.42AG Seria E4.42AG | Poprzeczki na każdym ogniwie (poprzeczki wyjmowane wzdłuż obu promieni) Koniec ruchomy Koniec stały Zastosowania ślizgowe | Długie przesuwy do maks. 70 m | Waga wypełnienia * 4,0 - 9,6 kg/m *w zależności od promienia Uwaga: Zalecamy projektowanie takiego systemu przez firmę igus ® . W przypadku przesuwów poniżej 10 m zalecamy stosowanie samonośnego e-prowadnika. autoglidewersja01 | E4.42AG |Wymiarymontażowe Akcesoria | Więcej informacji www.igus.pl/E4.42AG Zoptymalizowany, przy- jazny dla przewodów program podziału wewnętrznego Wahliwy uchwyt montażowy KMA z mocowaniem z dowolnej strony Dane 3D-CAD, konfiguratory, kalkulatory żywotności i filmy online 42 64 2 x 64 Ba + 2,85 20,3 ≤38 mm 186 186 186 186 186 186 186 186 475 570 623 670 780 1 030 1 150 1 500 1 139 1 340 1 474 1 608 1876 2 412 2 747 3 551 Wysokość wewn. [mm] 42 Skok [mm/ogniwo] 67 Ogniwa/m odpowiadają [mm] 15 1005 Dł. e-prowadnika Nr art. e-prowadniki Dostępne promienie gięcia Łopatka ślizgowa* Prowad- nica pod- łogowa* 112 139 ≈ 2,372 125 151 ≈ 2,430 150 176 ≈ 2,569 168 194 ≈ 2,654 200 226 ≈ 2,831 262 289 ≈ 3,159 Więcej szerokości na zapytanie. Proszę skonsultować się z igus ® odnośnie czasu dostawy. *Nr art. pojedynczej części Kompletny nr art. z wymaganym promieniem ( R ). Przykład: E4.42. 15 . 150 .0.AG.NC Aby otrzymać e-prowadniki autoglide z wstępnie zmontowanymi łopatkami slizgowymi, należy dodać indeks . OF . Przykład: E4.42. 15 . 150 .0.AG. OF . NC
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=