IGUS | e-prowadniki

975 E4.32AG S D 2 K 3 H 2 AG.280.OF AG.380.BF R 2.000 mm 2.000 mm 2.000 mm Ba Bi 32 32 974 E4.32AG E4.32AG R 100 125 150 175 200 220 250 300 H 2 D 2 K 3 Bi Ba R E4.32AG [mm] [mm] [mm] [kg/m] E4.32. 112 . R .0.AG.NC | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 220 | 250 | 300 | AG.280.OF AG.380.BF E4.32. 12 . R .0.AG.NC | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 220 | 250 | 300 | AG.280.OF AG.380.BF E4.32. 15 . R .0.AG.NC | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 220 | 250 | 300 | AG.280.OF AG.380.BF E4.32. 17 . R .0.AG.NC | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 220 | 250 | 300 | AG.280.OF AG.380.BF E4.32. 20 . R .0.AG.NC | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 220 | 250 | 300 | AG.280.OF AG.380.BF E4.32. 262 . R .0.AG.NC | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 220 | 250 | 300 | AG.280.OF AG.380.BF L K = S / 2 + K e-prowadnik z rolką P4 - zmniejsz zużycie energii nawet o 57% ● ● Bezpieczny, cichy, odporny na ścieranie systemzasilania dla długich przesuwów ● ● Długie przesuwy do 800 m i więcej, wysokie wagi wypełnienia do 30 kg/m ● ● Do bardzo długich przesuwów i wysokich szybkości przesuwu do 10 m/s ● ● Poprzeczki autoglide dla bezpiecznego prowadzenia Więcej informacji Od strony 918 autoglide wersja 01 | E4.32AG | Zakres produktów Poprzeczki wzdłuż wewn. promienia wyposażonego w formowane rowki autoglide Więcej informacji www.igus.pl/E4.32AG Seria E4.32AG | Poprzeczki na każdym ogniwie (poprzeczki wyjmowane wzdłuż obu promieni) Koniec ruchomy Koniec stały Zastosowania ślizgowe | Długie przesuwy do maks. 60 m | Waga wypełnienia * 5,0 - 7,0 kg/m *w zależności od promienia Uwaga: Zalecamy projektowanie takiego systemu przez firmę igus ® . W przypadku przesuwów poniżej 10 m zalecamy stosowanie samonośnego e-prowadnika. autoglidewersja01 | E4.32AG |Wymiarymontażowe Akcesoria | Więcej informacji www.igus.pl/E4.32AG Zoptymalizowany, przy- jazny dla przewodów program podziału wewnętrznego Wahliwy uchwyt montażowy KMA z mocowaniem z dowolnej strony Zasada autoglide Przesunięcie górnego biegu względem dol- nego zapewnia stałą powierzchnię ślizgową. Dane 3D-CAD, konfiguratory, kalkulatory żywotności i filmy online ≤28 mm 32 54 2 x 54 21 Ba + 2,85 166 166 166 166 166 166 166 166 370 470 500 655 770 900 930 1100 840 1064 1232 1568 1848 2072 2240 2688 Wysokośćwewn. [mm] 32 Skok [mm/ogniwo] 56 Ogniwa/m odpowiadają [mm] 18 1008 Dł. e-prowadnika Nr art. e-prowadniki Dostępne promienie gięcia Łopatka ślizgowa* Prowad- nica pod- łogowa* 112 136 ≈ 2,106 125 148 ≈ 2,176 150 173 ≈ 2,343 168 191 ≈ 2,444 200 223 ≈ 2,657 262 286 ≈ 3,050 Więcej szerokości na zapytanie. Proszę skonsultować się z igus ® odnośnie czasu dostawy. *Nr art. pojedynczej części Kompletny nr art. z wymaganym promieniem ( R ). Przykład: E4.32. 15 . 150 .0.AG.NC Aby otrzymać e-prowadniki autoglide z wstępnie zamontowanymi łopatkami ślizgowymi, należy dodać indeks . OF . Przykład:. E4.32. 15 . 150 .0.AG . OF .NC

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=