IGUS | e-prowadniki

973 E4.32. 15 . 150 .0.AG . OF. NC 972 E4.32. 15 . 150 .0.AG.NC E4.32. 15 . 150 .0.AG. OF .NC AG.380.BF 15 m E4.32. 15 . 150 .0.AG.NC + E4.32. 15 . 150 .0.AG . OF. NC + AG.380.BF ≤ 2,5 [m/s] ≤ 2,5 [m/s 2 ] -40°C / +120°C VDE 0304 IIC UL94 HB Więcej informacji www.igus.pl/autoglide Praktyczny: odporne na ruchy pojazdów prowadnice Bezpiecznie na torze: zmontowana łopatka ślizgowa przytrzymuje e-prowadnik Płynna praca: przesunięte prowadzenie górnego biegu względem dolnego Uniwersalne: KMA z mocowaniem z dowolnej strony Bezpieczne prowadzenie: grzebieniowe poprzeczki autoglide autoglide wersja 01 | Wprowadzenie | Zalety Samoprowadzące e-prowadniki dla systemu E4.1 - autoglide wersja 01 Dla większych e-prowadnikóww systemie E4.1. Łopatki ślizgowe i prowadnice podłogowe - proste elementy prowadzące do szybkiegomontażu na podłodze są dostępne dla systemu wersji 01. Prowadnice zapewnia- jące liniowość pracy są montowane do podłogi co 2 metry. Łopatka ślizgowa zamocowana na ruchomym końcu podaje e-prowadnik i utrzymuje go bezpiecznie na torze. Poprzeczki autoglide bezpiecznie prowadzą e-prowadnik i zastępują rynnę prowadzącą. ● ● Dla większych e-prowadników E4.1 ● ● Proste elementy prowadzące do szybkiego montażu ● ● Poprzeczki autoglide bezpiecznie prowadzą e-prowadnik zastępując potrzebę rynny prowadzącej ● ● Dla przesuwów powyżej 10 m ● ● Elementy naprowadzające są odporne na ruch pojazdów Uwaga: do bezpiecznej pracy e-prowadnika wymagane są tylko dwie łopatki ślizgowe AG.XXX.OF. Montaż łopatki ślizgowej odbywa się na zewnętrznym ogniwie górnego biegu, który jest układany najpierw na dolnym biegu. Typowe gałęzie przemysłu oraz zastosowania Pojazdy przemysłowe Długie przesuwy z łatwiejszym wypełnianiem Proste aplikacje na zewnątrz Obejrzyj wideo online www.igus.pl/autoglide autoglidewersja 01 |Dane techniczne | Zamawianie próbek Dane techniczne Zmontowany jako wersja NC Z zamontowaną łopatką ślizgową autoglide Domyślny kolor: czarny Promień gięcia R Indeks szerokości Seria / Rodzaj Wzór zamówienia autoglide z zamontowaną łopat- ką ślizgową. Moduł zawierający 3 ogniwa i 2 łopatki ślizgowe. Nr art. E4.32. 15 . 150 .0.AG.OF.NC Samoprowadzącee-prowadniki autoglide. Nr art. E4.32. 15 . 150 .0.AG.NC Łopatka ślizgowa nr art. AG.280.OF i prowadnica podłogowa nr art. AG.380. BF jako pojedyncze części Dostępne z magazynu. Czas dostawy* od 24h lub dziś! *Czas dostawy oznacza czas do momentu wysyłki towaru (po sprawdzeniu możliwości technicznych) Dane 3D-CAD, konfiguratory, kalkulatory żywotności i filmy online Przykład zamówienia na kompletny e-prowadnik (15,0 m), w kolorze czarnym, z uchwytami montażowymi oraz podziałem wewnętrznym; e-prowadnik (15 m) wskaż długość e-prowadnika: 15 m e-prowadnik + łopatki ślizgowe moduł zawierający 3 ogniwa i 2 łopatki ślizgowe + prowadnice podłogowe 8 sztuk (2 sztuki co 2 m, od połowy przesuwu) Treść zamówienia: (opcjonalnie uchwyt montażowy + podział wewnętrzny) Uwaga: wymagamy jednej łopatki ślizgowej na każdy e-prowadnik z lewej i prawej strony w miejscu, w którym górny bieg napotyka najpierw dolny bieg. Szybkość ślizgu Przyspieszenie ślizgu Materiał - dopuszczalna temperatura °C, igumid G Klasa palności, igumid G Przykład zamówienia | Wzór zamówienia

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=