IGUS | e-prowadniki

hi [mm] Bi [mm] Ba [mm] ha [mm] R [mm] ≤ [m] E4.32AG 100 - 300 974 E4.42AG 125 - 350 976 E4.56AG 150 - 500 978 2400AG 075 - 250 982 2600AG 075 - 250 984 3400AG 100 - 300 986 EA16 065 - 100 990 EA25 075 - 100 991 2400 /2500.AG 055 - 250 994 2600 /2700.AG 075 - 250 996 971 970 Dostępne z magazynu. Czas dostawy* od 24h lub dziś! *Czas dostawy oznacza czas do momentu wysyłki towaru (po sprawdzeniu możliwości technicznych) Więcej informacji www.igus.pl/autoglide autoglide | Samoprowadzące systemy e-prowadników Oszczędzaj na długich przesuwach; samoprowadzące e-prowadniki - autoglide Długie przesuwy są zawsze wymagające dla systemów e-prowadników. W przypadku większości prze- suwów, e-prowadnik musi poruszać się po dolnym biegu lub po listwach ślizgowych. Ponadto systemy e-prowadnikówwymagają prowadnic, aby zapobiec ruchowi na boki. Wwiększości przypadków zapewnia to rynna prowadząca. Istnieją jednak również zastosowania, w których rynna prowadząca nie jest pożą- dana, czy to ze względu na warunki wizualne, czy przestrzenne. Zmyślą o takich właśnie zastosowaniach firma igus ® opracowała w 1995 roku system autoglide. autoglide to samonastawne e-prowadniki, które mogą pracować bez rynien prowadzących przy długościach przesuwu do 80 m. ● ● Z przesuwami do 80 m i szybkościami do 2,5 m/s ● ● Ekonomiczne rozwiązanie, rynny prowadzące nie są wymagane ● ● Bardzo krótkie czasy montażu dla długich przesuwów, bez konieczności rynien prowadzących! ● ● Niewielka szerokość, ciche działanie Typowe gałęzie przemysłu oraz zastosowania Pojazdy przemysłowe Długie przesuwy z lekkim wypełnieniem Proste aplikacje na zewnątrz Wersja 01 - dla e-prowadników igus ® E4.1 Specjalne poprzeczki wzdłuż wewn. promienia e-prowadnika igus ® , wyposażonego w formowane rowki autoglide Wersja 02 - dla e-prowadników igus ® E2/000 Specjalne poprzeczki z uformowanymi rowkami autoglide. Otwierane wzdłuż wewnętrznego promienia Wersja 03 - dla e-prowadników igus ® easy chain ® Kombinacja łatwych do wypełnienia easy chain ® i formowa- nych wtryskowo rowków autoglide wpromieniu wewnętrznym Wersja 04 - dla e-prowadników serii E2/000 Specjalne polimerowe rowki autoglide zamontowane na boku e-prowadnika utrzymują e-prowadnik "na torze" Dostępne są 4 wersje systemu autoglide igus ® autoglide | Tabela doboru Dane 3D-CAD, konfiguratory, kalkulatory żywotności i filmy online Seria Wysokość wewn. Szerokość wewn. Szerokość zewn. Wysokość zewn. Promień gięcia Długość przesuwu Strona autoglide wersja 01 - samoprowadzące e-prowadniki dla systemu E4.1 Poprzeczki wzdłuż wewnętrznego promienia wyposażonego w formowane rowki autoglide 32 112 - 262 136 - 286 54 60 42 112 - 262 139 - 289 64 70 56 150 - 250 184 - 284 84 80 autoglide wersja 02 - samoprowadzące e-prowadniki dla systemu E2/000 Poprzeczki wzdłuż wewnętrznego promienia wyposażonego w formowane rowki autoglide 25 57 - 77 73 - 93 35 40 35 50 - 75 66 - 91 50 60 45 75 - 100 95 - 120 64 70 autoglide wersja 03 - łatwe wypełnianie - wystarczy wcisnąć przewód Konstrukcja easy chain ® wystarczy wci- snąć przewody w zewnętrzny promień 32 48 60 39 20 25 50 60 25,2 20 autoglide wersja 04 - specjalne elementy ślizgowe zapewniają samoprowadzenie w przypadku E2/000: e-prowadniki z pół lub kompletną e-tubą 25 57 - 125 73 - 141 35 20 35 50 - 250 66 - 194 50 30

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=