IGUS | e-prowadniki

968 969 autoglide Oszczędzaj na długich przesuwach; samoprowadzące e-prowadniki Zalety autoglide: ● ● Samoprowadzące systemy e-prowadników, bez potrzeby rynien prowadzących ● ● Bezpieczny, cichy, odporny na ścieranie sys- tem zasilania dla bardzo długich przesuwów ● ● Dostępne w 4 wersjach ● ● Z przesuwami do 80 m i szybkościami do 2,5 m/s ● ● Ekonomiczne rozwiązanie, rynny prowadzące nie są wymagane ● ● Niewielka szerokość, ciche działanie Kiedy stosować inną serię e-prowad- ników? ● ● Do bardzowysokiej wagi wypełnienia podczas długich przesuwów E4/4HD "Heavy-Duty", strona 900 ● ● Gdy chcesz mieć e-prowadnik z rolką dzięki, któremu zużycie energii zmniejszy się nawet o 57% System P4, strona 918 ● ● Gdy potrzebny jest stabilny e-prowadnik z rolką z 75% mniejszą mocą napędową e-prowadnik z rolką E4/4 strona 940

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=