IGUS | e-prowadniki
Ba Bi 967 3500R S/2 S D 2 K 2 S/2 H Ri H 2 L K = S/2 + K 2 R 966 3500R 45 45 3500R R 125 150 200 1) 250 * 300 * H 2 D 2 +25 K 2 CL Bi Ba R 3500R [mm] [mm] [mm] [kg/m] 3500R. 050 . R .0 | 125 | 150 | 200 | – | – | 3500R. 075 . R .0 | 125 | 150 | 200 | 250 * | 300 * | 3500R. 100 . R .0 | 125 | 150 | 200 | 250 * | 300 * | 3500R. 115 . R .0 | 125 | 150 | 200 | 250 * | 300 * | 3500R. 125 . R .0 | 125 | 150 | 200 | 250 * | 300 * | 3500R. 150 . R .0 | 125 | 150 | 200 * | 250 * | 300 * | 3500R. 175 . R .0 | 125 | 150 | 200 | 250 * | 300 * | 3500R. 200 . R .0 | 125 | 150 | 200 | 250 * | 300 * | 3500R. 225 . R .0 | 125 | 150 | 200 | 250 * | 300 * | 3500R. 250 . R .0 | 125 | 150 | 200 | 250 * | 300 * | L K = S / 2 + K e-prowadnikzrolkąE2/000 | 3500R | Zakresproduktów Długie przesuwy do 150 m - energooszczędne i ekonomiczne Więcej informacji www.igus.pl/3500R e-prowadniki | Seria 3500R | Otwierane wzdłuż promienia zewnętrznego, z obu stron Jeszcze bardziej ekonomiczny: e-prowadnik z rolką E2/000, z rynną prowadzącą guidelite, jako rozwiązanie konstrukcji prowadzącej ● ● Zrealizuj ekonomiczne, długie przesuwy do 150 m ● ● Konstrukcja prowadznia prowadnika do długich prze- jazdów z niskim natężeniem pracy ● ● Lekki , ekonomiczny i odporny na korozję Więcej informacji www.igus.pl/guidelite Koniec ruchomy Koniec stały Rynna prowadząca bez listwy ślizgowej Rynna prowadząca z listwą ślizgową Całkowita długość rynny prowadzącej Zastosowania toczne | Długie przesuwy do maks. 150 m | Waga wypełnienia 8,0 kg/m Akcesoria | Więcej informacji www.igus.pl/3500R Uwaga: Zalecamy projektowanie takiego systemu przez firmę igus ® . W przypadku przesuwów poniżej 10 m zalecamy stosowanie samonośnego e-prowadnika. e-prowadnik z rolką E2/000 | 3500R | Wymiary montażowe Zoptymalizowany, przy- jazny dla przewodów program podziału wewnętrznego Wahliwy uchwyt montażowy KMA z mocowaniem z dowolnej strony Polimerowe uchwyty montażowe z wielo- ma opcjami moco- wania przewodów Stalowe uchwyty montażowe, wytrzymałe i elektrycz- nie przewodzące Aluminiowa SuperTrough, wersja podstawowa Mechanizm działania e-prowadników E2/000 Bieg górny toczy się na biegu dolnym e-prowadnika. "Toczenie zamiast ślizgu" = Przesunięty punkt stały Dane 3D-CAD, konfiguratory, kalkulatory żywotności i filmy online ≤42 mm 45 64 186 186 186 186 186 475 570 780 1 010 1 150 804 1 005 1 340 1 675 1 943 233 303 463 643 733 *Promień dostępny na zapytanie. Prosimy skontaktować się z firmą igus ® w kwestii terminu dostawy. 1) Promień dla serii 3500R.150.200.0 dostępny na zapytanie. Czas dostawy na zapytanie Nr art. e-prowadniki Dostępne promienie gięcia 50 70 ≈ 1,60 75 95 ≈ 1,78 100 120 ≈ 1,93 115 135 ≈ 1,99 125 145 ≈ 2,03 150 170 ≈ 2,17 175 195 ≈ 2,28 200 220 ≈ 2,45 225 245 ≈ 2,59 250 270 ≈ 2,73 *Promień dostępny na zapytanie. Prosimy skontaktować się z firmą igus ® w kwestii terminu dostawy. Kompletny nr art. z wymaganym promieniem ( R ). Przykład: 3500R. 100 . 150 .0 Wysokośćwewn. [mm] 45 Skok [mm/ogniwo] 67 Ogniwa/m odpowiadają [mm] 15 1005 Dł. e-prowadnika
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=