IGUS | e-prowadniki
965 2700R S/2 S D 2 K 2 S/2 H Ri H 2 L K = S/2 + K 2 R Ba Bi 964 2700R 35 35 2700R R 100 * 125 * 150 200 * 250 * H 2 D 2 +25 K 2 CL Bi Ba R 2700R [mm] [mm] [mm] [kg/m] 2700R. 05 . R .0 | 100 * | 125 * | 150 | 200 * | – | 2700R. 06 . R .0 | 100 * | 125 * | 150 | 200 * | 250 * | 2700R. 07 . R .0 | 100 * | 125 * | 150 | 200 * | 250 * | 2700R. 09 . R .0 | 100 * | 125 * | 150 | 200 * | 250 * | 2700R. 10 . R .0 | 100 * | 125 * | 150 | 200 * | 250 * | 2700R. 12 . R .0 | 100 * | 125 * | 150 | 200 * | 250 * | 2700R. 15 . R .0 | 100 * | 125 * | 150 | 200 * | 250 * | 2700R. 17 . R .0 | 100 * | 125 * | 150 | 200 * | 250 * | L K = S / 2 + K Więcej informacji www.igus.pl/2700R Koniec ruchomy Koniec stały Rynna prowadząca bez listwy ślizgowej Rynna prowadząca z listwą ślizgową Całkowita długość rynny prowadzącej Zastosowanie toczne | Długie przesuwy do maks. 150 m | Waga wypełnienia 2,5 kg/m Akcesoria | Więcej informacji www.igus.pl/2700R Uwaga: Zalecamy projektowanie takiego systemu przez firmę igus ® . W przypadku przesuwów poniżej 10 m zalecamy stosowanie samonośnego e-prowadnika. e-prowadnik z rolką E2/000 | 2700R | Wymiary montażowe Zoptymalizowany, przy- jazny dla przewodów program podziału wewnętrznego Wahliwy uchwyt montażowy KMA z mocowaniem z dowolnej strony Polimerowe uchwyty montażowe z wielo- ma opcjami moco- wania przewodów Stalowe uchwyty montażowe, wytrzymałe i elektrycz- nie przewodzące Aluminiowa SuperTrough, wersja podstawowa e-prowadnik z rolką E2/000 | 2700R | Zakres produktów Długie przesuwy do 150 m - energooszczędne i ekonomiczne e-prowadniki | Seria 2700R | Otwierane wzdłuż promienia zewnętrznego, z obu stron Jeszcze bardziej ekonomiczny: e-prowadnik z rolką E2/000, z rynną prowadzącą guidelite, jako rozwiązanie konstrukcji prowadzącej ● ● Zrealizuj ekonomiczne, długie przesuwy do 150 m ● ● Konstrukcja prowadznia prowadnika do długich prze- jazdów z niskim natężeniem pracy ● ● Lekki , ekonomiczny i odporny na korozję Więcej informacji www.igus.pl/guidelite Mechanizm działania e-prowadników E2/000 Bieg górny toczy się na biegu dolnym e-prowadnika. "Toczenie zamiast ślizgu" = Przesunięty punkt stały Dane 3D-CAD, konfiguratory, kalkulatory żywotności i filmy online ≤32 mm 35 50 166 166 166 166 166 350 475 500 770 950 616 784 896 1288 1624 144 244 244 464 594 *Promień dostępny na zapytanie. Prosimy skontaktować się z firmą igus ® w kwestii terminu dostawy. Nr art. e-prowadniki Dostępne promienie gięcia 50 66 ≈ 1,17 65 81 ≈ 1,24 75 91 ≈ 1,30 90 106 ≈ 1,37 100 116 ≈ 1,39 125 141 ≈ 1,48 150 166 ≈ 1,62 175 194 ≈ 1,85 *Promień dostępny na zapytanie. Prosimy skontaktować się z firmą igus ® w kwestii terminu dostawy. Kompletny nr art. z wymaganym promieniem ( R ). Przykład: 2700R. 100 . 150 .0 Wysokość wewn. [mm] 35 Skok [mm/ogniwo] 56 Ogniwa/m odpowiadają [mm] 18 1008 Dł. e-prowadnika
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=