IGUS | e-prowadniki

963 3500R. 100 . 150 .0 962 3500R. 100 . 150 .0 34001. 100 .12.C 2 x 45.1.1 1 m 3500R. 100 . 150 .0 + 34001. 100 .12.C + 2 x 45.1.1 ≤ 4 [m/s] ≤ 50 [m/s 2 ] -40°C / +120°C VDE 0304 IIC UL94-HB Więcej informacji www.igus.pl/E2000R e-prowadnik z rolką E2/000 | Dane techniczne | Przegląd Dane techniczne Wzór zamówienia Domyślny kolor: czarny Promień gięcia R Indeks szerokości Seria / Rodzaj Przykład zamówienia | Wzór zamówienia e-prowadnik z rolką P4 - zmniejsz zużycie energii nawet o 57% ● ● Bezpieczny, cichy, odporny na ścieranie systemzasilania dla długich przesuwów ● ● Długie przesuwy do 800 m i więcej, wysokie wagi wypełnienia do 30 kg/m ● ● Do bardzo długich przesuwów i wysokich szybkości przesuwu do 10 m/s ● ● Poprzeczki autoglide dla bezpiecznego prowadzenia Więcej informacji Od strony 918 e-prowadnik z rolką E2/000 | Zastosowanie e-prowadnik z rolką E2/000 w rynnie prowadzącej guidelite pracujący w systemie nawadniania roślin autoglide - samoprowadzące systemy e-prowadników ● ● Samoprowadzące e-prowadniki bez użycia rynien, dostępne w 4 wersjach ● ● Z przesuwami do 80 m i szybkościami do 2,5 m/s ● ● Błyskawiczny czas montażu przy zastosowaniach z długim przesuwem ● ● Mała szerokość, cicha praca, ekonomiczny Więcej informacji Od strony 968 Dane 3D-CAD, konfiguratory, kalkulatory żywotności i filmy online Szybkość toczenia Przyspieszenie toczenia Materiał - dopuszczalna temperatura °C, igumid G Klasa palności, igumid G Przykład zamówienia na kompletny e-prowadnik (1,0 m), w kolorze czarnym, z uchwytami montażowymi oraz podziałem wewnętrznym: e-prowadnik (1,0 m) Prosimy podać długość e-prowadnika lub ilość ogniw: 1,0 m lub 15 ogniw + Uchwyty montażowe 1 zestaw, wahliwe KMA Podział wewnętrzny z 2 separatorami zamontowanymi na co drugim ogniwie Treść zamówienia:

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=