IGUS | e-prowadniki

hi [mm] Bi [mm] Ba [mm] ha [mm] R [mm] ≤ [m] 2700R 150 964 3500R 125 - 200 966 961 960 Więcej informacji www.igus.pl/E2000R e-prowadnik z rolką E2/000 | Wprowadzenie | Zalety Łatwe w wypełnianiu: otwierane wzdłuż promienia zewnętrznego, z obu stron Łatwy montaż: Szybkie, ręczne otwieranie i zamykanie Długa żywotność: rolki o wysokiej wytrzymałości, "cicha" konstrukcja, łożyska kulkowe ze stali nierdzewnej Uniwersalne: KMA - mocowanie z każdej strony Wysoka wytrzymałość: duży trzpień/otwór i poprzeczka z wysoką siłą blokowania Długie przesuwy do 150 m, energooszczędny i ekonomiczny - e-prowadnik z rolką E2/000 e-prowadnik z rolką igus ® z serii E2/000 umożliwia bardzo ekonomiczne, długie przesuwy do 150 m. W rezultacie potrzebna moc napędu zmniejsza się nawet o 75%, a żywotność e-prowadnika wzrasta. e-prowadnik z rolką z serii E2/000 to idealne rozwiązanie do długich przesuwóww "prostych" środowiskach, na przykład w szklarniach itp. ● ● Ekonomiczny, długi przesuw do 150 m ● ● Wymagana moc napędu jest zredukowana do maks. 75% zwiększając jednocześnie żywotność e-pro- wadnika ● ● Niski poziom hałasu, ponieważ ogniwo e-prowadnika rolkowego ma taki sam skok, jak standardowe ogniwo prowadnika ● ● Maks. szybkość toczenia do 4 m/s ● ● Dostępny w 2 rozmiarach ● ● Dostępny jako gotowy do montażu, konfekcjonowany, ekonomiczny system z wieloma akcesoriami ● ● Rozwiązanie zestawu konstrukcyjnego z rynna prowadzącą guidelite do ekonomicznych i prostych prze- suwów do 150 m Typowe gałęzie przemysłu oraz zastosowania Szklarnie Wyposażenie żurawi Urządzenia do transportu zbiorczego/obsługi materiałów Maszyny górnicze/budowlane Systemy przemieszczania Odległości przesuwów do 150 m Zastosowania z niską liczbą cykli e-prowadniki z rolką E2/000 | Tabela doboru Jeszcze bardziej ekonomiczny: e-prowadnik z rolką E2/000, z rynną prowadzącą guidelite, jako rozwiązanie konstrukcji prowadzącej ● ● Zrealizuj ekonomiczne, długie przesuwy do 150 m ● ● Konstrukcja prowadznia prowadnika do długich przejazdów z niskim natężeniem pracy ● ● Lekki , ekonomiczny i odporny na korozję Więcej informacji www.igus.pl/guidelite Dane 3D-CAD, konfiguratory, kalkulatory żywotności i filmy online Seria Wysokość wewn. Szerokość wewn. Szerokość zewn. Wysokość zewn. Promień gięcia Długość przesuwu Strona e-prowadnik z rolką E2/000; - poprzeczki na każdym ogniwie otwierane wzdłuż promienia zewnętrznego, z obu stron 35 50 - 175 66 - 194 50 150 45 50 - 250 70 - 270 64 150 Dostępne z magazynu. Czas dostawy* od 24h lub dziś! *Czas dostawy oznacza czas do momentu wysyłki towaru (po sprawdzeniu możliwości technicznych)

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=