IGUS | e-prowadniki

958 959 E2/000 Dla długich przesuwów do 150 m, energooszczędne i ekonomiczne Zalety e-prowadnika z rolką E2/000: ● ● Wymagana moc napędu zmniejsza się o maks. 75%, zwiększając jednocześnie ży- wotność e-prowadnika ● ● Niski poziom hałasu, ponieważ ogniwo e-prowadnika rolkowego ma taki sam skok, jak standardowe ogniwo prowadnika ● ● Maks. szybkość toczenia do 4 m/s ● ● Dostępny w 2 rozmiarach ● ● Efektywność kosztowa: zakonfekcjonowane i gotowe do instalacji ● ● Dostępnych wiele akcesoriów ● ● Rozwiązanie zestawu konstrukcyjnego z rynna prowadzącą guidelite do ekono- micznych i prostych przesuwów do 150 m Kiedy stosować inną serię e-prowadników: ● ● Do bardzo wysokiej wagi wypełnie- nia podczas długich przesuwów E4/4HD "Heavy-Duty", strona 900 ● ● Gdy chcesz mieć e-prowadnik z rol- ką dzięki, któremu zużycie ener- gii zmniejszy się nawet o 57% System P4, strona 918 ● ● Gdy potrzebujesz samoprowadzącego systemu e-prowadników bez żadnych rynien prowadzących autoglide, strona 968 e-prowadnik z rolką

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=