IGUS | e-prowadniki
95 94 R117/118 15 10 B15/B15i 11.031 11.1/11.2 E2.15 17 B17/B17i E3.22 E08/Z08 E16/Z16 08 B09 094 09 R09 E2.10 E3.15 E14/Z14 14 E06/Z06 E065 06 07 R07 B07 074 E04 04 05 E3.10 047 03 045 E03 E045/Z045 R48 11.080 T3.29 R117/118 15 10 B15/B15i E2.15 17 B17/B17i E3.22 E08/Z08 E16/Z16 08 B09 094 09 R09 E2.10 E14/Z14 14 E06/Z06 E065 06 07 R07 B07 074 E04 04 05 E3.10 047 03 E03 E045/Z045 R48 11.080 T3.29 11.080 11.1/112 11.031 E3.15 E065 045 0 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 0,2 0,4 0,6 0,8 01,0 2,0 3,0 0 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 0,2 0,4 0,6 0,8 01,0 2,0 3,0 FLG FLB S H F H R FL G FL B S H F H R S/2 S/2 R117/118 15 10 B15/B15i 11.031 11.1/11.2 . / i . / / . . E14/Z / 06 E3.10 04 03 / R48 . . / / i . / i . / / . / E06/Z06 E3.10 E03 E045/Z045 . T3.29 . . / . E3.15 E065 1,6 1,5 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , FLG FLB S H F H R FL G FL B S H F H R S/2 S/2 easychain ® 146 E1 180 zipper 194 E2micro 228 E2mini 258 E2.1micro 288 E2/000 302 E2R100 362 E2R 388 R2.1 412 RX 430 E4.1L 452 E4.1 484 E4/light 562 T3 641 E3 624 E6.1 642 E6 674 S = R = H = H F = K = π x R + (2 x T) Samonośna prosta FL G | Wagi wypełnienia do 1,5 kg/m Schemat obciążenia dla samonośnego użycia Znajdź wartości FL G i FL B również w każdym rozdziale poszczególnych serii! Długość samonośna FL B [m] Długość przesuwu S [m] Długość samonośna FL B [m] Długość przesuwu S [m] Waga wypełnienia [kg/m] Samonośne z ugięciem FL B | Wagi wypełnienia do 1,5 kg/m Schemat obciążenia dla samonośnego użycia Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej www.igus.pl Waga wypełnienia [kg/m] ● ● Waga wypełnienia - waga przewodów i węży, łącznie z za- wartością (dla węży do mediów) w obrębie e-prowadnika, zazwyczaj podana w [kg/m] ● ● FL G - samonośny e-prowadnik z prostym górnym biegiem ● ● FL B - samonośny e-prowadnik z dopuszczalnym ugięciem ● ● Po prawej stronie wykresu FL B , pokazana jest aplikacja w krytycznym ugięciu. Należy tego unikać! Wartości te są niezbędne do znalezienia odpowiedniego e-pro- wadnika dla wagi wypełnienia i odległości przesuwu oraz okre- ślenia maks. obciążenia dla wybranego e-prowadnika. Jeśli nie możesz spełnić wymagań aplikacji przy użyciu tych pa- rametrów, pamiętaj, że te specyfikacje są konserwatywnymi wartościami maksymalnymi. W indywidualnych przypad- kachmożna je przekroczyć nawet o 30% . Możliwe są także specjalne rozwiązania. Prosimy skontaktować się z firmą igus ® Maksymalna droga przesuwu Maksymalny przesuwwynosi zawsze 2 x FL G lub FL B , jeśli stały koniec znajduje się na środku przesuwu. W takim przypadku stosuje się: długość e-prowadnika L K = S / 2 + K Ważne informacje Długość przesuwu Promień gięcia Nominalna wysokość wbudowania Wymagana wysokość wbudowania Dodatek na promień gięcia Legenda wykresów dla serii po prawej Oba wykresy są dostępne także indywidualnie, dla każdej serii w katalogu Strona Strona Strona Strona Strona Strona Strona Strona Strona Strona Strona Strona Strona Strona Strona Strona Strona Strona
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=