IGUS | e-prowadniki

957 5050RHD S/2 S D 2 K 2 S/2 H Ri H 2 L K = S/2 + K 2 R Ba Bi Ba Bi 56 84 50 max. 13 21 Ba Bi 956 5050RHD 80 80 5050RHD R 250 * 300 350 400 500 H 2 +10 D 2 +50 K 2 CL L K = S / 2 + K Bi Ba 5050RHD [mm] [mm] [kg/m] 5050RHD. 05. R .0 5050RHD. 06. R .0 5050RHD. 07 R .0 1) 5050RHD. 08. R .0 5050RHD. 10. R .0 5050RHD. 11. R .0 5050RHD. 12. R .0 5050RHD. 13. R .0 5050RHD. 15. R .0 5050RHD. 16. R .0 5050RHD. 17. R .0 5050RHD. 18. R .0 5050RHD. 20. R .0 5050RHD. 21. R .0 5050RHD. 22. R .0 5050RHD. 23. R .0 5050RHD. 25. R .0 5050RHD. 26. R .0 5050RHD. 27 R .0 5050RHD. 28. R .0 5050RHD. 30. R .0 Bi Ba 5050RHD [mm] [mm] [kg/m] 5050RHD. 31. R .0 5050RHD. 32. R .0 5050RHD. 33. R .0 5050RHD. 35. R .0 5050RHD. 36. R .0 5050RHD. 37. R .0 5050RHD. 38. R .0 5050RHD. 40. R .0 5050RHD. 41. R .0 5050RHD. 42. R .0 5050RHD. 43. R .0 5050RHD. 45. R .0 5050RHD. 46. R .0 5050RHD. 47. R .0 5050RHD. 48. R .0 5050RHD. 50. R .0 5050RHD. 51. R .0 5050RHD. 52. R .0 5050RHD. 53. R .0 5050RHD. 55. R .0 5050RHD. 60. R .0 R [mm] | 250 * | 300 | 350 | 400 | 500 | e-prowadnik z rolką | 5050RHD | Zakres produktów Heavy-duty - toczenie zamiast ślizgu, długie przesuwy do 800 m Więcej informacji www.igus.pl/5050RHD e-prowadniki | Seria 5050RHD | Poprzeczki nakażdymogniwie (poprzeczki wyjmowanewzdłuż obupromieni) Koniec ruchomy Koniec stały Rynna prowadząca bez listwy ślizgowej Rynna prowadząca z listwą ślizgową Całkowita długość rynny prowadzącej Zastosowania toczne | Długie przesuwy do maks. 800 m | Waga wypełnienia 30 kg/m Akcesoria | Więcej informacji www.igus.pl/5050RHD Uwaga: Zalecamy projektowanie takiego systemu przez firmę igus ® . W przypadku przesuwów poniżej 10 m zalecamy stosowanie samonośnego e-prowadnika. e-prowadnik z rolką | 5050RHD | Wymiary montażowe Zoptymalizowany, przy- jazny dla przewodów program podziału wewnętrznego Stalowe uchwyty montażowe, wahliwe, wytrzymałe i elektrycz- nie przewodzące Ogniwa rozszerza- jące - do ekstremal- nie szerokich e-pro- wadników do 3,0 m Aluminiowa SuperTrough, wersja Heavy Duty = Przesunięty punkt stały Dane 3D-CAD, konfiguratory, kalkulatory żywotności i filmy online ≤72 mm 80 108 242 242 242 242 242 1280 1 570 1 750 2 010 2 480 2 002 2 457 2 730 3 185 3 913 600 800 970 1 160 1 530 **W przypadku e-tub promień nie jest dostępny. Wysokość wewn. [mm] 80 Skok [mm/ogniwo] 91 Ogniwa/m odpowiadają [mm] 11 1001 Dł. e-prowadnika Nr art. e-prowadniki 50 110 ≈ 6,65 65 125 ≈ 6,74 75 135 ≈ 6,81 87 147 ≈ 6,89 100 160 ≈ 6,99 112 172 ≈ 7,10 125 185 ≈ 7,18 137 197 ≈ 7,32 150 210 ≈ 7,35 162 222 ≈ 7,47 175 235 ≈ 7,60 187 247 ≈ 7,71 200 260 ≈ 7,77 212 272 ≈ 7,84 225 285 ≈ 7,91 237 297 ≈ 8,02 250 310 ≈ 8,13 262 322 ≈ 8,22 275 335 ≈ 8,32 287 347 ≈ 8,38 300 360 ≈ 8,53 Nr art. e-prowadniki 312 372 ≈ 8,57 325 385 ≈ 8,67 337 397 ≈ 8,79 350 410 ≈ 8,99 362 422 ≈ 8,90 375 435 ≈ 9,00 387 447 ≈ 9,11 400 460 ≈ 9,38 412 472 ≈ 9,31 425 485 ≈ 9,60 437 497 ≈ 9,44 450 510 ≈ 9,55 462 522 ≈ 9,72 475 535 ≈ 9,76 487 547 ≈ 10,01 500 560 ≈ 10,11 512 572 ≈ 10,02 525 585 ≈ 10,19 537 597 ≈ 10,29 550 610 ≈ 10,71 600 660 ≈ 10,94 *Promień niedostępny dla e-tub 1) Pokrywa tylko wyjmowana, brak opcji zawiasów Dostępne promienie gięcia Kompletny nr art. z wymaganym promieniem ( R ). Przykład: 5050RHD. 30 . 300 .0

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=