IGUS | e-prowadniki
955 5050R 9850R S/2 S D 2 K 2 S/2 H Ri H 2 L K = S/2 + K 2 R Ba Bi Ba Bi 56 84 50 max. 13 21 Ba Bi 954 5050R 9850R 80 80 5050R 9850R R 250 * 300 350 400 500 H 2 +10 D 2 +50 K 2 CL L K = S / 2 + K Bi Ba 5050R 9850R [mm] [mm] [kg/m] [kg/m] 5050R. – 05. R .0 5050R. – 06. R .0 5050R. 9850R. 07. R .0 1) 5050R. – 08. R .0 5050R. 9850R. 10. R .0 5050R. – 11. R .0 5050R. 9850R. 12. R .0 5050R. – 13. R .0 5050R. 9850R. 15. R .0 5050R. – 16. R .0 5050R. 9850R. 17. R .0 5050R. – 18. R .0 5050R. 9850R. 20. R .0 5050R. – 21. R .0 5050R. – 22. R .0 5050R. – 23. R .0 5050R. 9850R. 25. R .0 5050R. – 26. R .0 5050R. 9850R. 27. R .0 5050R. – 28. R .0 5050R. 9850R. 30. R .0 Bi Ba 5050R 9850R [mm] [mm] [kg/m] [kg/m] 5050R. – 31. R .0 5050R. – 32. R .0 5050R. – 33. R .0 5050R. 9850R. 35. R .0 5050R. – 36. R .0 5050R. – 37. R .0 5050R. – 38. R .0 5050R. 9850R. 40. R .0 5050R. – 41. R .0 5050R. – 42. R .0 5050R. – 43. R .0 5050R. – 45. R .0 5050R. 9850R. 46. R .0 5050R. – 47. R .0 5050R. – 48. R .0 5050R. – 50. R .0 5050R. – 51. R .0 5050R. – 52. R .0 5050R. – 53. R .0 5050R. – 55. R .0 5050R. – 60. R .0 R [mm] | 250 * | 300 | 350 | 400 | 500 | e-prowadnik z rolką | 5050R·9850R | Zakres produktów Toczenie zamiast ślizgu, długie przesuwy do 600 m Więcej informacji www.igus.pl/5050R www.igus.pl/9850R e-prowadniki | Seria 5050R | Poprzeczki na każdym ogniwie (poprzeczki wyjmowane wzdłuż obu promieni) e-tuby | Seria 9850R | W pełni zamknięte (pokrywy otwierane wzdłuż zewn. promienia, z jednej strony) Koniec ruchomy Koniec stały Rynna prowadząca bez listwy ślizgowej Rynna prowadząca z listwą ślizgową Całkowita długość rynny prowadzącej Zastosowania toczne | Długie przesuwy do maks. 600m | Waga wypełnienia 25 kg/m Akcesoria | Więcej informacji www.igus.pl/5050R www.igus.pl/9850R Uwaga: Zalecamy projektowanie takiego systemu przez firmę igus ® . W przypadku przesuwów poniżej 10 m zalecamy stosowanie samonośnego e-prowadnika. e-prowadnik z rolką | 5050R 9850R | Wymiary montażowe Zoptymalizowany, przy- jazny dla przewodów program podziału wewnętrznego Wahliwy uchwyt montażowy KMA z mocowaniem z dowolnej strony Ogniwa rozszerzające - do ekstremalnie szerokich e-prowad- ników do 3,0 m Aluminiowa SuperTrough, wersja podstawowa = Przesunięty punkt stały Dane 3D-CAD, konfiguratory, kalkulatory żywotności i filmy online ≤72 mm 80 108 242 242 242 242 242 1 250 1 550 1 720 1 990 2 460 2 002 2 457 2 730 3 185 3 913 600 800 970 1 160 1 530 *Promień niedostępny dla e-tub. Mniejsze promienie gięcia (tylko w przypadku e-prowadników) dostępne na zapytanie. Prosimy skontaktować się z firmą igus ® w kwestii terminu dostawy. Wysokość wewn. [mm] 80 Skok [mm/ogniwo] 91 Ogniwa/m odpowiadają [mm] 11 1001 Dł. e-prowadnika Nr art. e-prowadniki / e-tuby 50 100 ≈ 5,62 – 65 115 ≈ 5,68 – 75 125 ≈ 5,70 ≈ 6,24 87 137 ≈ 5,76 – 100 150 ≈ 5,79 ≈ 6,52 112 163 ≈ 5,85 – 125 175 ≈ 5,89 ≈ 6,89 137 188 ≈ 5,95 – 150 200 ≈ 5,98 ≈ 7,32 162 213 ≈ 6,04 – 175 225 ≈ 6,09 ≈ 7,58 187 238 ≈ 6,15 – 200 250 ≈ 6,16 ≈ 7,89 212 263 ≈ 6,22 – 225 275 ≈ 6,25 – 237 288 ≈ 6,31 – 250 300 ≈ 6,36 ≈ 8,61 262 313 ≈ 6,40 – 275 325 ≈ 6,46 ≈ 8,82 287 338 ≈ 6,47 – 300 350 ≈ 6,58 ≈ 9,27 Nr art. e-prowadniki / e-tuby 312 363 ≈ 6,60 – 325 375 ≈ 6,62 – 337 388 ≈ 6,71 – 350 400 ≈ 6,79 ≈ 10,02 362 413 ≈ 6,80 – 375 425 ≈ 6,80 – 387 438 ≈ 6,84 – 400 450 ≈ 6,94 ≈ 10,98 412 463 ≈ 7,02 – 425 475 ≈ 7,10 – 437 488 ≈ 7,13 – 450 500 ≈ 7,16 – 462 513 ≈ 7,17 ≈ 11,44 475 525 ≈ 7,24 – 487 538 ≈ 7,26 – 500 550 ≈ 7,30 – 512 563 ≈ 7,32 – 525 575 ≈ 7,34 – 537 588 ≈ 7,41 – 550 600 ≈ 7,66 – 600 650 ≈ 7,76 – *Promień niedostępny dla e-tub 1) Pokrywa tylko wyjmowana, brak opcji zawiasów Mniejsze promienie gięcia (tylko dla e-prowadników) dostępne na zapytanie Prosimy skontaktować się z firmą igus ® w kwestii terminu dostawy. Dostępne promienie gięcia Kompletny nr art. z wymaganym promieniem ( R ). Przykład: 5050R. 30 . 300 .0
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=