IGUS | e-prowadniki

953 4040RHD S/2 S D 2 K 2 S/2 H Ri H 2 L K = S/2 + K 2 R Ba Bi Ba Bi 56 84 50 max. 13 21 Ba Bi 952 4040RHD 56 56 56 56-600 4040RHD R 200 * 250 * 300 350 400 H 2 +10 D 2 +50 K 2 CL L K = S / 2 + K Bi Ba 4040RHD [mm] [mm] [kg/m] 4040RHD. 05. R .0 4040RHD. 06. R .0 4040RHD. 07. R .0 1) 4040RHD. 08. R .0 4040RHD. 10. R .0 4040RHD. 11. R .0 4040RHD. 12. R .0 4040RHD. 13. R .0 4040RHD. 15. R .0 4040RHD. 16. R .0 4040RHD. 17. R .0 4040RHD. 18. R .0 4040RHD. 20. R .0 4040RHD. 21. R .0 4040RHD. 22. R .0 4040RHD. 23. R .0 4040RHD. 25. R .0 4040RHD. 26. R .0 4040RHD. 27. R .0 4040RHD. 28. R .0 4040RHD. 30. R .0 Bi Ba 4040RHD [mm] [mm] [kg/m] 4040RHD. 31. R .0 4040RHD. 32. R .0 4040RHD. 33. R .0 4040RHD. 35. R .0 4040RHD. 36. R .0 4040RHD. 37. R .0 4040RHD. 38. R .0 4040RHD. 40. R .0 4040RHD. 41. R .0 4040RHD. 42. R .0 4040RHD. 43. R .0 4040RHD. 45. R .0 4040RHD. 46. R .0 4040RHD. 47. R .0 4040RHD. 48. R .0 4040RHD. 50. R .0 4040RHD. 51. R .0 4040RHD. 52. R .0 4040RHD. 53. R .0 4040RHD. 55. R .0 4040RHD. 60. R .0 R [mm] | 200 * | 250 * | 300 | 350 | 400 | e-prowadnik z rolką | 4040RHD | Zakres produktów Wysokie obciążenia - toczenie zamiast ślizgu, długie przesuwy do 600 m Więcej informacji na www.igus.pl/4040RHD e-prowadniki | Seria 4040RHD | Poprzeczki na każdymogniwie (poprzeczki wyjmowanewzdłuż obu promieni) Koniec ruchomy Koniec stały Rynna prowadząca bez listwy ślizgowej Rynna prowadząca z listwą ślizgową Całkowita długość rynny prowadzącej Zastosowania toczne | Długie przesuwy do maks. 600 m | Waga wypełnienia 16 kg/m Akcesoria | Więcej informacji www.igus.pl/4040RHD Uwaga: Zalecamy projektowanie takiego systemu przez firmę igus ® . W przypadku przesuwów poniżej 10 m zalecamy stosowanie samonośnego e-prowadnika. e-prowadnik z rolką | 4040RHD | Wymiary montażowe Zoptymalizowany, przy- jazny dla przewodów program podziału wewnętrznego Stalowe uchwyty montażowe, wahliwe, wytrzymałe i elektrycz- nie przewodzące Aluminiowa SuperTrough, wersja Heavy Duty = Przesunięty punkt stały Dane 3D-CAD, konfiguratory, kalkulatory żywotności i filmy online ≤50 mm 56 84 180 180 180 180 180 1 145 1 390 1620 1 870 2 095 1 820 2 184 2 548 2 912 3 276 525 710 900 1 090 1 275 **W przypadku e-tub promień nie jest dostępny. Wysokość wewn. [mm] 56 Skok [mm/ogniwo] 91 Ogniwa/m odpowiadają [mm] 11 1001 Dł. e-prowadnika Nr art. e-prowadniki 50 104 ≈ 5,03 65 119 ≈ 5,12 75 129 ≈ 5,19 87 141 ≈ 5,27 100 154 ≈ 5,36 112 166 ≈ 5,48 125 179 ≈ 5,56 137 191 ≈ 5,69 150 204 ≈ 5,73 162 216 ≈ 5,84 175 229 ≈ 5,97 187 241 ≈ 6,09 200 254 ≈ 6,14 212 266 ≈ 6,21 225 279 ≈ 6,28 237 291 ≈ 6,39 250 304 ≈ 6,50 262 316 ≈ 6,59 275 329 ≈ 6,70 287 341 ≈ 6,75 300 354 ≈ 6,91 Nr art. e-prowadniki 312 366 ≈ 6,94 325 379 ≈ 7,05 337 391 ≈ 7,17 350 404 ≈ 7,37 362 416 ≈ 7,28 375 429 ≈ 7,38 387 441 ≈ 7,49 400 454 ≈ 7,76 412 466 ≈ 7,68 425 479 ≈ 7,98 437 491 ≈ 7,82 450 504 ≈ 8,15 462 516 ≈ 8,10 475 529 ≈ 8,14 487 541 ≈ 8,39 500 554 ≈ 8,48 512 566 ≈ 8,40 525 579 ≈ 8,57 537 591 ≈ 8,66 550 604 ≈ 9,08 600 654 ≈ 9,31 *Promień niedostępny dla e-tub 1) Pokrywa tylko wyjmowana, brak opcji zawiasów Dostępne promienie gięcia Kompletny nr art. z wymaganym promieniem ( R ). Przykład: 4040RHD. 30 . 300 .0

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=