IGUS | e-prowadniki
951 4040R 8840R S/2 S D 2 K 2 S/2 H Ri H 2 L K = S/2 + K 2 R Ba Bi Ba Bi 56 84 50 max. 13 21 Ba Bi 950 4040R 8840R 56 56 56 56-600 4040R 8840R R 200 * 250 * 300 350 400 H 2 +10 D 2 +50 K 2 CL L K = S / 2 + K Bi Ba 4040R 8840R [mm] [mm] [kg/m] [kg/m] 4040R. – 05. R .0 4040R. – 06. R .0 4040R. 8840R. 07. R .0 1) 4040R. – 08. R .0 4040R. 8840R. 10. R .0 4040R. – 11. R .0 4040R. 8840R. 12. R .0 4040R. – 13. R .0 4040R. 8840R. 15. R .0 4040R. – 16. R .0 4040R. 8840R. 17. R .0 4040R. – 18. R .0 4040R. 8840R. 20. R .0 4040R. – 21. R .0 4040R. – 22. R .0 4040R. – 23. R .0 4040R. 8840R. 25. R .0 4040R. – 26. R .0 4040R. 8840R. 27. R .0 4040R. – 28. R .0 4040R. 8840R. 30. R .0 Bi Ba 4040R 8840R [mm] [mm] [kg/m] [kg/m] 4040R. – 31. R .0 4040R. – 32. R .0 4040R. – 33. R .0 4040R. 8840R. 35. R .0 4040R. – 36. R .0 4040R. – 37. R .0 4040R. – 38. R .0 4040R. 8840R. 40. R .0 4040R. – 41. R .0 4040R. – 42. R .0 4040R. – 43. R .0 4040R. – 45. R .0 4040R. 8840R. 46. R .0 4040R. – 47. R .0 4040R. – 48. R .0 4040R. – 50. R .0 4040R. – 51. R .0 4040R. – 52. R .0 4040R. – 53. R .0 4040R. – 55. R .0 4040R. – 60. R .0 R [mm] | 200 * | 250 * | 300 | 350 | 400 | e-prowadnik z rolką | 4040R·8840R | Zakres produktów Toczenie zamiast ślizgu, długie przesuwy do 500 m Więcej informacji www.igus.pl/4040R www.igus.pl/8840R e-prowadniki | Seria 4040R | Poprzeczki na każdym ogniwie (poprzeczki wyjmowane wzdłuż obu promieni) e-tuby | Seria 8840R | W pełni zamknięte (pokrywy otwierane wzdłuż zewn. promienia, z jednej strony) Koniec ruchomy Koniec stały Rynna prowadząca bez listwy ślizgowej Rynna prowadząca z listwą ślizgową Całkowita długość rynny prowadzącej Zastosowania toczne | Długie przesuwy do maks. 500 m | Waga wypełnienia 13 kg/m Akcesoria | Więcej informacji www.igus.pl/4040R www.igus.pl/8840R Uwaga: Zalecamy projektowanie takiego systemu przez firmę igus ® . W przypadku przesuwów poniżej 10 m zalecamy stosowanie samonośnego e-prowadnika. e-prowadnik z rolką | 4040R 8840R | Wymiary montażowe Zoptymalizowany, przyjazny dla przewo- dów program podziału wewnętrznego Wahliwy uchwyt montażowy KMA z mocowaniem z dowolnej strony Ogniwa rozszerzające - dla ekstremalnie szero- kich e-prowadników do 3,0 m Aluminiowa SuperTrough, wersja podstawowa = Przesunięty punkt stały Dane 3D-CAD, konfiguratory, kalkulatory żywotności i filmy online ≤50 mm 56 84 180 180 180 180 180 1 230 1 370 1 600 1 850 2 070 1 820 2 184 2 548 2 912 3 276 525 710 900 1 090 1 275 *Promień niedostępny dla e-tub. Mniejsze promienie gięcia (tylko w przypadku e-prowadników) dostępne na zapytanie. Prosimy skontaktować się z firmą igus ® w kwestii terminu dostawy. Wysokość wewn. [mm] 56 Skok [mm/ogniwo] 91 Ogniwa/m odpowiadają [mm] 11 1001 Dł. e-prowadnika Nr art. e-prowadniki / e-tuby 50 86 ≈ 3,65 – 65 101 ≈ 3,67 – 75 111 ≈ 3,78 ≈ 4,24 87 123 ≈ 3,83 – 100 136 ≈ 3,96 ≈ 4,52 112 149 ≈ 4,09 – 125 161 ≈ 4,16 ≈ 4,88 137 174 ≈ 4,29 – 150 186 ≈ 4,36 ≈ 5,31 162 199 ≈ 4,47 – 175 211 ≈ 4,58 ≈ 5,56 187 224 ≈ 4,69 – 200 236 ≈ 4,71 ≈ 5,89 212 249 ≈ 4,82 – 225 261 ≈ 4,88 – 237 274 ≈ 5,02 – 250 286 ≈ 5,10 ≈ 6,61 262 299 ≈ 5,19 – 275 311 ≈ 5,30 ≈ 6,89 287 324 ≈ 5,32 – 300 336 ≈ 5,54 ≈ 7,27 Nr art. e-prowadniki / e-tuby 312 349 ≈ 5,58 – 325 361 ≈ 5,63 – 337 374 ≈ 5,81 – 350 386 ≈ 5,96 ≈ 8,02 362 399 ≈ 5,96 – 375 411 ≈ 5,98 – 387 424 ≈ 6,07 – 400 436 ≈ 6,27 ≈ 8,98 412 449 ≈ 6,42 – 425 461 ≈ 6,58 – 437 474 ≈ 6,64 – 450 486 ≈ 6,71 – 462 499 ≈ 6,73 ≈ 9,44 475 511 ≈ 6,86 – 487 524 ≈ 6,88 – 500 536 ≈ 7,00 – 512 549 ≈ 7,02 – 525 561 ≈ 7,06 – 537 574 ≈ 7,22 – 550 586 ≈ 7,70 – 600 636 ≈ 7,90 – *Promień niedostępny dla e-tub 1) Pokrywa tylko wyjmowana, brak opcji zawiasów Mniejsze promienie gięcia (tylko dla e-prowadników) dostępne na zapytanie Prosimy skontaktować się z firmą igus ® w kwestii terminu dostawy. Dostępne promienie gięcia Kompletny nr art. z wymaganym promieniem ( R ). Przykład: 4040R. 30 . 300 .0
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=