IGUS | e-prowadniki
945 944 2828R. 30 . 300 .0 2828R. 30 . 300 .0 28280. 30 .12 2 x 32.1.1 3 m 2828R. 30 . 300 .0 + 28280. 30 .12 + 2 x 32.1.1 ≤ 10 [m/s] ≤ 50 [m/s 2 ] -40°C / +120°C VDE 0304 IIC UL94-HB e-prowadnik z rolką E4/4 | Dane techniczne | Przegląd Dane techniczne Więcej informacji na www.igus.pl/role e-prowadnik z rolką P4 - zmniejsz zużycie energii nawet o 57% ● ● Bezpieczny, cichy, odporny na ścieranie systemzasilania dla długich przesuwów ● ● Długie przesuwy do 800 m i więcej, wysokie wagi wypełnienia do 30 kg/m ● ● Do bardzo długich przesuwów i wysokich szybkości przesuwu do 10 m/s ● ● Poprzeczki autoglide dla bezpiecznego prowadzenia Więcej informacji Od strony 918 autoglide - samoprowadzące systemy e-prowadników ● ● Samoprowadzące e-prowadniki bez użycia rynien, dostępne w 4 wersjach ● ● Z przesuwami do 80 m i szybkościami do 2,5 m/s ● ● Błyskawiczny czas montażu przy zastosowaniach z długim przesuwem ● ● Mała szerokość, cicha praca, ekonomiczny Więcej informacji Od strony 968 e-prowadnik z rolką E4/4 | Zastosowania Żuraw stoczniowy: przesuw 180 m, waga 30 kg/m: od czasu montażu w 2001 r. Ten e-prowadnik z rolką igus ® E4/4 pozostał nietknięty pomimo surowych warunków pogodowych. Nawet tajfun nie spowodował żadnych problemów operacyjnych e-prowadnik z rolką igus ® E4/4 oszczędza moc napędu pod- czas długich przesuwów. Bezpiecznie prowadzone w rynnach prowadzących igus ® Przesuw krzyżowy 441,3 m, zaimplementowany za pomocą e-prowadnika z rolką igus ® E4/4 seria 5050R Wzór zamówienia Domyślny kolor: czarny Promień gięcia R Indeks szerokości Seria / Rodzaj Przykład zamówienia | Wzór zamówienia Dane 3D-CAD, konfiguratory, kalkulatory żywotności i filmy online Szybkość toczenia Przyspieszenie toczenia Materiał - dopuszczalna temperatura °C, igumid G Klasa palności, igumid G Przykład zamówienia na kompletny e-prowadnik (3,0 m), w kolorze czarnym, z uchwytami montażowymi oraz podziałem wewnętrznym; e-prowadnik (1,0 m) Prosimy podać długość e-prowadnika lub ilość ogniw: 3,0 m lub 54 ogniwa + Uchwyty montażowe 1 pełny zestaw, KMA wahliwe Podział wewnętrzny z 2 separatorami zamontowanymi na co drugim ogniwie Treść zamówienia:
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=