IGUS | e-prowadniki

hi [mm] Bi [mm] Ba [mm] ha [mm] R [mm] ≤ [m] 2828R 125 - 300 ** 946 3838R 150 - 350 ** 948 4040R 200 - 400 ** 950 5050R 250 - 500 ** 954 7728R 150 - 300 946 7838R 200 - 350 948 8840R 300 - 400 950 9850R 300 - 500 954 4040RHD 200 - 400 952 5050RHD 250 - 500 956 943 942 Dostępne z magazynu. Czas dostawy* od 24h lub dziś! *Czas dostawy oznacza czas do momentu wysyłki towaru (po sprawdzeniu możliwości technicznych) e-prowadnik z rolką E4/4 | Wprowadzenie | Zalety Poznaj korzyści na www.igus.pl/best/role Łatwe w wypełnianiu: pokrywy otwierane po obu stronach, otwierają się w zewn. promieniu Długa żywotność: rolki o wysokiej wytrzymałości, cicha konstrukcja, łożyska kulkowe ze stali nierdzewnej Wysokie siły ciągnące/ pchające: duże połączenie trzpień/otwór Uniwersalne: Możliwość przymoco- wania KMA z każdej strony Wysoka wytrzymałość: konstrukcja z podcięciem dla sztywności skrętnej Długie przesuwy do 800 m, toczenie zamiast ślizgu - e-prowadnik z rolką E4/4 Konwencjonalne konstrukcje e-prowadników są używane do ślizgu podczas długich przesuwów. Granice techniczne tego trybu pracy były powodem rozwoju e-prowadnika rolkowego igus ® E4/4. Wostatnich latach wymagania stale rosły. Przesuwy o długości 800 metrów stanowią także nowe wyzwania w budowaniu żurawi, przy wysokich szybkościach przesuwów i niskim poziomie hałasu oraz ekstremalnym wypełnieniu przewodów. Skontaktuj się z nami, jeśli zdecydowałeś się użyć tego produktu. Pomożemy Ci w przygotowaniu projektu! ● ● Zmniejszenie mocy napędu potrzebnej do poruszania e-prowadnika ● ● Możliwe przesuwy do 800 m ● ● Możliwe szybkości do 6 m/s ● ● Różne typy rolek dla optymalnej adaptacji do zastosowania ● ● Może być używany nawet w brudnym otoczeniu ● ● Dostępne jako gotowy do montażu, konfekcjonowany system z gwarancją Typowe gałęzie przemysłu oraz zastosowania Urządzenia dźwigowe Transport zbiorczy/obsługa materiałów Maszyny górnicze/budowlane Systemy przemieszczania e-prowadnik z rolką E4/4 | Tabela doboru Dane 3D-CAD, konfiguratory, kalkulatory żywotności i filmy online Seria Wysokość wewn. Szerokość wewn. Szerokość zewn. Wysokość zewn. Promień gięcia Długość przesuwu Strona e-prowadnik z rolką E4/4 - poprzeczki na każdym ogniwie do szczególnie wymagających aplikacji 32 50 - 400 74 - 424 54 250 42 50 - 400 77 - 427 64 330 56 50 - 600 86 - 636 84 500 80 50 - 600 100 - 650 108 600 e-prowadnik z rolką E4/4 - e-tuby wersja w pełni zamknięta, doskonała ochrona przewodów 32 50 - 300 74 - 324 54 250 42 50 - 300 77 - 327 64 330 56 75 - 462 111 - 499 84 500 80 75 - 462 125 - 513 108 600 e-prowadnik z rolką E4/4 - poprzeczki na każdym ogniwie, do wysokich obciążeń do bardzo długich przesuwów z wysokimi wagami wypełnienia 56 50 - 600 104 - 654 84 600 80 50 - 600 110 - 660 108 800 **Mniejsze promienie gięcia (tylko w przypadku e-prowadników) dostępne na zapytanie. Prosimy skontaktować się z firmą igus ® w kwestii terminu dostawy.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=