IGUS | e-prowadniki
940 941 E4/4 Długie przesuwy do 800 m, toczenie zamiast ślizgu Zalety e-prowadnika z rolką E4/4 ● ● Specjalne rozwiązanie do zastosowań o dłu- gim przesuwie. 75% mniejsza moc napędu, toczenie ● ● Zmniejszeniemocy napędu potrzebnej do po- ruszania e-prowadnika ● ● Długie przesuwy do 800 m przy użyciu e-pro- wadnika z rolką E4/4 ● ● Możliwe szybkości do 6 m/s ● ● Różne typy rolek dla optymalnej adaptacji do zastosowania ● ● Może być używany nawet wbrudnymotoczeniu Kiedy stosować inną serię e-prowad- ników: ● ● Do bardzowysokiej wagi wypełnienia podczas długich przesuwów E4/4HD "Heavy-Duty", strona 900 ● ● Gdy chcesz mieć e-prowadnik z rolką dzięki, któremu zużycie energii zmniejszy się nawet o 57% System P4, strona 918 ● ● Gdy wymagany jest samoprowadzący system e-prowadników bez rynien prowadzących autoglide, strona 968 e-prowadnik z rolką
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=