IGUS | e-prowadniki
939 Bi Bi Bi A = Bi 100 40 45 15 70 44 12 40 45 15 70 100 + 76 - 14 - 17 25° 25° 25° 25° P4.80100.5.VS.E45 P4.80100.4.VS.E45 P4.80 938 P4.80 min.16 5 80 521.X 40 40 80.1.1 80.2.1 80.3.1 80.4.1 4,5 14 14 14 14 56 80.5.1 80.6.1 X -1 X -1 4,5 4,5 520.X 521.X 18 4 8 80.2 80.2.1 4 18 10,5 3,5 80.4 80.4.1 18 4 8 80.5 80.5.1 4 18 80.1 80.1.1 4 8 80.3 80.3.1 X [mm] 050 520.050 521.050 065 520.065 521.065 075 520.075 521.075 100 520.100 521.100 125 520.125 521.125 X [mm] 150 520.150 521.150 175 520.175 521.175 200 520.200 521.200 225 520.225 521.225 250 520.250 521.250 X [mm] 300 520.300 521.300 350 520.350 521.350 375 520.375 520.375 387 520.387 520.387 450 520.450 521.450 A Bi [mm] [mm] 18. ▼ P4.80100.54.VS.E45 20. ▼ P4.80100.54.VS.E45 25. ▼ P4.80100.54.VS.E45 30. ▼ P4.80100.54.VS.E45 35. ▼ P4.80100.54.VS.E45 40. ▼ P4.80100.54.VS.E45 System P4 | P4.80 | Akcesoria Podział wewnętrzny | Zwiększenie żywotności przewodów Więcej informacji www.igus.pl/P4.80 Wahliwe uchwyty montażowe | Zalecane do zastosowań tocznych podczas długich przesuwów System P4 | P4.80 | Akcesoria Stalowe uchwyty montażowe | Wahliwe Systemmocowania przewodów np. zaciski, grzebieniemocujące, obejmy nasadowe są dostępne z magazynu. Kompletny zakres produktów chainfix z opcjami zamawiania Od strony 1098 Standard - do wszystkich aplikacji Separator o szerokiej podstawie dla maksymalnej siły trzymania w e-prowadniku. Do jeszcze szybszego montażu Szeroki z jednej strony dla wysokiej siły trzymania, wąski z drugiej dla łatwego układania przewodów. Dla przewodów o małym przekroju Separator o wąskiej podstawie dla wielu cienkich przewo- dów układanych obok siebie. Zapewnia oszczędność miej- sca w e-prowadniku. Do aplikacji montowanych na boku Separator asymetryczny, dla zdefiniowanej odległości odstę- pu. Bez konieczności stosowania dodatkowych rozpórek. Bezpieczny montaż w odstępach Separator blokujący do zastosowania w e-prowadnikach dla dokładnego pozycjonowania. Zalecany do zastosowań montowanych na boku. (80.6 - Separatory blokujące do bezpiecznego podzia- łu wewnętrznego w przypadku ciężkich lub sztywnych przewodów, na zapytanie) Podział poziomy Półka o pełnej szerokości blokuje się bezpiecznie w sepa- ratorach na obu końcach, zapewniając w ten sposób stałą szerokość. Może zostać zastosowana jako półka o szero- kości pełnej lub częściowej. 80.6 Separatory bloku- jące do bezpiecznego podziału wewnętrznego w przypadku ciężkich lub sztywnych przewodów, na zapytanie Uwaga: Prosimy uwzględnić minimalny odstęp boczny względem ogniw bocznych! e-prowadniki: 16 mm W konfiguracji standardowej separatory igus ® są montowane co drugie ogniwo e-prowadnika. Dane 3D-CAD, konfiguratory, kalkulatory żywotności i filmy online niezmontowanyzmontowany niezmontowanyzmontowany niezmontowanyzmontowany Półki Szerokość = X [mm] Separator, wąska podstawa niezmontowany zmontowany Separator, asymetryczny niezmontowany zmontowany Separator blokujący dla ząbkowanej poprzeczki niezmontowany zmontowany Półka, blokowana niezmontowany zmontowany Separator standar- dowy, szeroka podstawa niezmontowany zmontowany Separator, wąska podstawa niezmontowany zmontowany Koniec stały Koniec ruchomy Polimer Stal Indeks szerokości Nr art. pełny zestaw dla Końca stałego / końca ruchomego 160 180 180 200 230 250 280 300 330 350 380 400 Uwaga: Uchwyty montażowe do e-prowadników P4 składają się ze stalowego uchwytu montażowego na końcu ruchomym i polimerowego uchwytu montażowego na końcu stałym. Zapewnia to, że rolki poruszają się po powierzchni ślizgowej na końcu stałym. Istnieje zintegrowany moduł końca stałego, który może być przypinany bez- pośrednio do rynny bez wiercenia jakichkolwiek otworów. Nie trzeba wiercić żadnych dodatkowych otworów.
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=