IGUS | e-prowadniki

Ba Bi Ba + 6 937 S/2 S D 2 K 2 S/2 H Ri H 2 L K = S/2 + K 2 R Ba Bi Ba Ba Bi Ba + 6 + 8,25 P4.80 80 80 936 P4.80 P4.80 Bi Ba R P4.80 [mm] [mm] [mm] [kg/m] P4.80. 18 . R .0 | 150 * | 200 * | 250 | 300 | 350 | 400 * | 450 * | 500 | P4.80. 20 . R .0 | 150 * | 200 * | 250 | 300 | 350 | 400 * | 450 * | 500 | P4.80. 25 . R .0 | 150 * | 200 * | 250 | 300 | 350 | 400 * | 450 * | 500 | P4.80. 30 . R .0 | 150 * | 200 * | 250 | 300 | 350 | 400 * | 450 * | 500 | P4.80. 35 . R .0 | 150 * | 200 * | 250 | 300 | 350 | 400 * | 450 * | 500 | P4.80. 40 . R .0 | 150 * | 200 * | 250 | 300 | 350 | 400 * | 450 * | 500 | R 150 * 200 * 250 300 350 400 * 450 * 500 H 2 D 2 K 2 CL L K = S / 2 + K Ogniwo rozszerzające do wysokich wag wypełnienia ● ● Możliwa większa waga wypełnienia o 50% ● ● Wysoka sztywność ● ● Dzieli przekrój na przedziały (elektryczne/hydrauliczne) ● ● 2 wewnętrzne wysokości (56, 80 mm) dostępne na zapytanie Więcej informacji www.igus.pl/P4 System P4 | Seria P4.80 | Zakres produktów Profilowany e-prowadnik z rolką z poprzeczkami autoglide Więcej informacji www.igus.pl/P4.80 e-prowadnik | Seria P4.80 | Poprzeczki na każdym ogniwie (wyjmowane wzdłuż obu promieni) System P4 - aluminiowy system rynny prowadzącej ● ● Specjalna geometria wpołączeniu z poprzeczkami autoglide umożliwia właściwe pozycjonowanie górnego i dolnego biegu ● ● Solidny uchwyt montażowy dla długiej żywotności ● ● Aluminiowe segmenty rynny, odporne na korozję Więcej informacji www.igus.pl/P4 Koniec ruchomy Koniec stały Rynna prowadząca bez listwy ślizgowej Rynna prowadząca z listwą ślizgową Całkowita długość rynny prowadzącej Zastosowaniatoczne | Długieprzesuwydomaks. 800miwięcej | Wagawypełnienia30kg/m Uwaga: Zalecamy projektowanie takiego systemu przez firmę igus ® . W przypadku przesuwów poniżej 10 m zalecamy stosowanie samonośnego e-prowadnika. System P4 | Seria P4.80 | Wymiary montażowe Mechanizm działania systemu P4 Przesunięty górny bieg prowadnika względem dolnego zapewnia ciągłą powierzchnię toczną = Przesunięty punkt stały Dane 3D-CAD, konfiguratory, kalkulatory żywotności i filmy online ≤72 mm 80 108 2 x 108 + 4 Nr art. e-prowadniki Dostępne promienie gięcia 187 263 ≈ 8,85 200 276 ≈ 9,13 250 326 ≈ 9,46 300 376 ≈ 9,83 350 426 ≈ 10,19 400 476 ≈ 10,46 *Promień dostępny na zapytanie. Prosimy skontaktować się z firmą igus ® w kwestii terminu dostawy. Kompletny nr art. z wymaganym promieniem ( R ). Przykład: P4.80. 20 . 250 .0 180 180 180 180 180 180 180 180 955 1 310 1 610 1 974 2 060 2 625 2 910 3 275 900 1 400 1 800 2 300 2 700 3 200 3 600 4 100 ** ** 600 800 970 1 160 ** 1530 *Promień dostępny na zapytanie. *Promień dostępny na zapytanie, należy skonsultować się z firmą igus ® w celu ustalenia terminu dostawy. ** Wartości na zapytanie Wysokość wewn. [mm] 80 Skok [mm/ogniwo] 100 Ogniwa/m odpowiadają [mm] 10 1000 Dł. e-prowadnika

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=