IGUS | e-prowadniki
935 P4.56 Bi Bi Bi A = Bi 106,5 40 44 12 40 45 15 70 100 15 70 51,5 - 14 + 70 - 20 25° 25° 25° 25° P4.56100.5.VS.E45 P4.56100.4.VS.E45 934 P4.56 min.16 56.2 .1 56.3 .1 56.4 .1 56 521.X 56.1 .1 14 14 28 28 4,5 56.5 .1 5 56.6 .1 X -1 X -1 4,5 4,5 520.X 521.X 4 18 14 18 4 8 69 36,6 29 27,5 27,5 56.2 56.2.1 4 18 11,5 2,5 4 14 18 69 11,5 27,5 27,5 36,6 29 56.4 56.4.1 18 4 8 4 18 14 5 36,6 29 27,5 27,5 69 56.5 56.5.1 4 18 4 18 14 69 36,6 29 27,5 27,5 56.1 56.1.1 4 5 14 4 8 36,6 29 27,5 27,5 69 56.3 56.3.1 X [mm] 050 520.050 521.050 065 520.065 521.065 075 520.075 521.075 100 520.100 521.100 125 520.125 521.125 X [mm] 150 520.150 521.150 175 520.175 521.175 200 520.200 521.200 225 520.225 521.225 250 520.250 521.250 X [mm] 300 520.300 521.300 350 520.350 521.350 375 520.375 520.375 387 520.387 520.387 450 520.450 521.450 A Bi [mm] [mm] 18. ▼ P4.56100.54.VS.E45 20. ▼ P4.56100.54.VS.E45 25. ▼ P4.56100.54.VS.E45 30. ▼ P4.56100.54.VS.E45 35. ▼ P4.56100.54.VS.E45 40. ▼ P4.56100.54.VS.E45 System P4 | Seria P4.56 | Akcesoria Podział wewnętrzny | Zwiększenie żywotności przewodów Więcej informacji na www.igus.pl/P4.56 System P4 | P4.56 | Akcesoria Stalowe uchwyty montażowe | Wahliwe Wahliwe uchwyty montażowe | Zalecane do zastosowań tocznych podczas długich przesuwów Koniec stały Koniec ruchomy Polimer Stal Systemmocowania przewodów np. zaciski, grzebienie mocujące, obejmy nasadowe są dostępne z magazynu. Kompletny zakres produktów chainfix z opcjami zamawiania Od strony 1098 Standard - do wszystkich aplikacji Separator o szerokiej podstawie dla maksymalnej siły trzymania w e-prowadniku. Do jeszcze szybszego montażu Szeroki z jednej strony dla wysokiej siły trzymania, wąski z drugiej dla łatwego układania przewodów. Dla przewodów o małym przekroju Separator o wąskiej podstawie dla wielu cienkich przewo- dów układanych obok siebie. Zapewnia oszczędność miej- sca w e-prowadniku. Do aplikacji montowanych na boku Separator asymetryczny, dla zdefiniowanej odległości odstę- pu. Bez konieczności stosowania dodatkowych rozpórek. Bezpieczny montaż w odstępach Separator blokujący do zastosowania w e-prowadnikach dla dokładnego pozycjonowania. Zalecany do zastosowań montowanych na boku. (56.6 - Separatory blokujące do bezpiecznego podziału wewnętrznegowprzypadku bardzo ciężkich lub sztyw- nych przewodów, na zapytanie ) Podział poziomy Półka o pełnej szerokości blokuje się bezpiecznie w sepa- ratorach na obu końcach, zapewniając w ten sposób stałą szerokość. Może zostać zastosowana jako półka o szero- kości pełnej lub częściowej. 56.6 Separatory bloku- jące do bezpiecznego podziału wewnętrzne- go w przypadku bardzo ciężkich lub sztywnych przewodów,nazapytanie Uwaga: Prosimy zachować minimalny odstęp względem ogniw bocznych! e-tuby: 30 mm W konfiguracji standardowej separatory igus ® są montowane co drugie ogniwo e-prowadnika. Dane 3D-CAD, konfiguratory, kalkulatory żywotności i filmy online niezmontowany zmontowany niezmontowany zmontowany niezmontowany zmontowany Półki Szerokość = X [mm] Separator, wąska podstawa niezmontowany zmontowany Separator, asymetryczny niezmontowany zmontowany Separator blokujący dla ząbkowanej poprzeczki niezmontowany zmontowany Półka, blokowana niezmontowany zmontowany Separator standar- dowy, szeroka podstawa niezmontowany zmontowany Separator, wąska podstawa niezmontowany zmontowany Indeks szerokości Nr art. pełny zestaw dla Końca stałego / końca ruchomego 160 180 180 200 230 250 280 300 330 350 380 400 Uwaga: Uchwyty montażowe do e-prowadników P4 składają się ze stalowego uchwytu montażowego na końcu ruchomym i polimerowego uchwytu montażowego na końcu stałym. Zapewnia to, że rolki poruszają się po powierzchni ślizgowej na końcu stałym. Istnieje zintegrowany moduł końca stałego, który może być przypinany bez- pośrednio do rynny bez wiercenia jakichkolwiek otworów. Nie trzeba wiercić żadnych dodatkowych otworów.
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=