IGUS | e-prowadniki

Ba Bi Ba + 6 933 S/2 S D 2 K 2 S/2 H Ri H 2 L K = S/2 + K 2 R Ba Bi Ba Ba Bi Ba + 6 + 8,25 P4.56 56 56 56 56-600 932 P4.56 P4.56 Bi Ba R P4.56 [mm] [mm] [mm] [kg/m] P4.56. 18 . R .0 | 150 * | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 * | 450 * | 500 * | P4.56. 20 . R .0 | 150 * | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 * | 450 * | 500 * | P4.56. 25 . R .0 | 150 * | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 * | 450 * | 500 * | P4.56. 30 . R .0 | 150 * | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 * | 450 * | 500 * | P4.56. 35 . R .0 | 150 * | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 * | 450 * | 500 * | P4.56. 40 . R .0 | 150 * | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 * | 450 * | 500 * | R 150 * 200 250 300 350 400 * 450 * 500 * H 2 D 2 K 2 CL L K = S / 2 + K Ogniwo rozszerzające do wysokich wag wypełnienia ● ● Możliwa większa waga wypełnienia o 50% ● ● Wysoka sztywność ● ● Dzieli przekrój na przedziały (elektryczne/hydrauliczne) ● ● 2 wewnętrzne wysokości (56, 80 mm) dostępne na zapytanie Więcej informacji www.igus.pl/P4 System P4 | Seria P4.56 | Zakres produktów Profilowany e-prowadnik z rolką z poprzeczkami autoglide Więcej informacji na www.igus.pl/P4.56 e-prowadnik | Seria P4.56 | Poprzeczki na każdym ogniwie (wyjmowane wzdłuż obu promieni) System P4 - aluminiowy system rynny prowadzącej ● ● Specjalna geometria wpołączeniu z poprzeczkami autoglide umożliwia właściwe pozycjonowanie górnego i dolnego biegu ● ● Solidny uchwyt montażowy dla długiej żywotności ● ● Aluminiowe segmenty rynny, odporne na korozję Więcej informacji www.igus.pl/P4 Koniec ruchomy Koniec stały Rynna prowadząca bez listwy ślizgowej Rynna prowadząca z listwą ślizgową Całkowita długość rynny prowadzącej Zastosowania toczne | Długie przesuwy do maks. 800 m i więcej | Waga wypełnienia 13 kg/m Uwaga: Zalecamy projektowanie takiego systemu przez firmę igus ® . W przypadku przesuwów poniżej 10 m zalecamy stosowanie samonośnego e-prowadnika. System P4 | Seria P4.56 | Wymiary montażowe Mechanizm działania systemu P4 Przesunięty górny bieg prowadnika względem dolnego zapewnia ciągłą powierzchnię toczną = Przesunięty punkt stały Dane 3D-CAD, konfiguratory, kalkulatory żywotności i filmy online ≤50 mm 56 84 2 x 84 + 4 Nr art. e-prowadniki Dostępne promienie gięcia 187 257 ≈ 6,72 200 270 ≈ 7,03 250 320 ≈ 7,39 300 370 ≈ 7,79 350 420 ≈ 8,19 400 470 ≈ 8,49 *Promień dostępny na zapytanie. Prosimy skontaktować się z firmą igus ® w kwestii terminu dostawy. Kompletny nr art. z wymaganym promieniem ( R ). Przykład: P4.56. 20 . 250 .0 ** 180 180 180 180 180 ** ** ** 1140 1470 1700 1950 2255 ** ** ** 1820 2275 2639 3003 3458 ** ** ** 550 800 1000 1200 1450 ** ** *Promień dostępny na zapytanie. *Promień dostępny na zapytanie, należy skonsultować się z firmą igus ® w celu ustalenia terminu dostawy. ** Wartości na zapytanie Wysokośćwewn. [mm] 56 Skok [mm/ogniwo] 91 Ogniwa/m odpowiadają [mm] 11 1001 Dł. e-prowadnika

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=