IGUS | e-prowadniki
931 P4.42 Bi Bi A = Bi 97,5 60 32 9 35 80 60 + 54 32,5 12,5 - 12 4 45° 25° 5° 45° P4.42100.5.VS.E45 P4.42100.4.VS.E45 930 P4.42 42.2.1 42.3.1 42.4.1 42.5.1 42 3210.X 42.1.1 7,5 7,5 21 21 3,4 5 X -1 4,5 X -1 3,4 3200.X 3210.X 14 3 4 42.2 42.2.1 3 14 8,25 2,75 42.4 42.4.1 14 3 4 42.5 42.5.1 3 14 42.1 42.1.1 3 7 42.3 42.3.1 X [mm] 050 3200.050 3210.050 075 3200.075 3210.075 100 3200.100 3210.100 115 3200.115 3210.115 X [mm] 125 3200.125 3210.125 150 3200.150 3210.150 175 3200.175 3210.175 200 3200.200 3210.200 X [mm] 225 3200.225 3210.225 250 3200.250 3210.250 A Bi [mm] [mm] 10. ▼ P4.42100.54.10.VS.E45 15. ▼ P4.42100.54.15.VS.E45 20. ▼ P4.42100.54.20.VS.E45 System P4 | Seria P4.42 | Akcesoria Podział wewnętrzny | Zwiększenie żywotności przewodów Standard - do wszystkich aplikacji Separator o szerokiej podstawie dla maksymalnej siły trzymania w e-prowadniku. Do jeszcze szybszego montażu Szeroki z jednej strony dla wysokiej siły trzymania, wąski z drugiej dla łatwego układania przewodów. Dla przewodów o małym przekroju Separator o wąskiej podstawie dla wielu cienkich prze- wodów układanych obok siebie. Zapewnia oszczędność miejsca w e-prowadniku. Dostępne również dla poprzeczek QuickLock. Do aplikacji montowanych na boku Separator asymetryczny, dla zdefiniowanej odległości odstę- pu. Bez konieczności stosowania dodatkowych rozpórek. Bezpieczny montaż w odstępach Separator blokujący do zastosowania w e-prowadnikach dla dokładnego pozycjonowania. Zalecany do zastosowań montowanych na boku. Podział poziomy Półka o pełnej szerokości blokuje się bezpiecznie w sepa- ratorach na obu końcach, zapewniając w ten sposób stałą szerokość. Może zostać zastosowana jako półka o szero- kości pełnej lub częściowej. Więcej informacji www.igus.pl/P4.42 System P4 | P4.42 | Akcesoria Stalowe uchwyty montażowe | Wahliwe Wahliwe uchwyty montażowe | Zalecane do zastosowań tocznych podczas długich przesuwów Systemmocowaniaprzewodów np. zaciski, grzebieniemocujące, obejmy nasadowe sądostępne z magazynu. Kompletny zakres produktów chainfix z opcjami zamawiania Od strony 1098 Brak odstępu bocznego względem ogniw bocznych W konfiguracji standardowej separatory igus ® są montowane co drugie ogniwo e-prowadnika. Dane 3D-CAD, konfiguratory, kalkulatory żywotności i filmy online Separator, wąska podstawa niezmontowany zmontowany Separator, asymetryczny niezmontowany zmontowany Separator blokujący dla ząbkowanej poprzeczki niezmontowany zmontowany Półka, blokowana niezmontowany zmontowany Separator standar- dowy, szeroka podstawa niezmontowany zmontowany Separator, wąska podstawa niezmontowany zmontowany niezmontowanyzmontowany niezmontowanyzmontowany niezmontowanyzmontowany Półki Szerokość = X [mm] Koniec stały Koniec ruchomy Polimer Stal Indeks szerokości Nr art. pełny zestaw dla Końca stałego / końca ruchomego 80 100 130 150 180 200 Uwaga: Uchwyty montażowe do e-prowadników P4 składają się ze stalowego uchwytu montażowego na końcu ruchomym i polimerowego uchwytu montażowego na końcu stałym. Zapewnia to, że rolki poruszają się po powierzchni ślizgowej na końcu stałym. Istnieje zintegrowany moduł końca stałego, który może być przypinany bez- pośrednio do rynny bez wiercenia jakichkolwiek otworów. Nie trzeba wiercić żadnych dodatkowych otworów.
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=