IGUS | e-prowadniki

Ba Bi Ba + 6 929 P4.42 S/2 S D 2 K 2 S/2 H Ri H 2 L K = S/2 + K 2 R Ba Bi Ba + 6 42 42 928 P4.42 P4.42 Bi Ba R P4.42 [mm] [mm] [mm] [kg/m] P4.42. 10 . R .0 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | P4.42. 15 . R .0 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | P4.42. 20 . R .0 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | R 100 125 150 200 250 300 350 H 2 D 2 K 2 CL L K = S / 2 + K System P4 | Seria P4.42 | Zakres produktów Profilowany e-prowadnik z rolką z poprzeczkami autoglide Więcej informacji www.igus.pl/P4.42 e-prowadnik | Seria P4.42 | Poprzeczki na każdym ogniwie (wyjmowane wzdłuż obu promieni) System P4 - aluminiowy system rynny prowadzącej ● ● Specjalna geometria wpołączeniu z poprzeczkami autoglide umożliwia właściwe pozycjonowanie górnego i dolnego biegu ● ● Solidny uchwyt montażowy dla długiej żywotności ● ● Aluminiowe segmenty rynny, odporne na korozję Więcej informacji www.igus.pl/P4 Koniec stały Rynna prowadząca bez listwy ślizgowej Koniec ruchomy Rynna prowadząca z listwą ślizgową Całkowita długość rynny prowadzącej Zastosowania toczne | Długie przesuwy do maks. 600 m | Waga wypełnienia 7,0 kg/m Uwaga: Zalecamy projektowanie takiego systemu przez firmę igus ® . W przypadku przesuwów poniżej 10 m zalecamy stosowanie samonośnego e-prowadnika. System P4 | Seria P4.42 | Wymiary montażowe Mechanizm działania systemu P4 Przesunięty górny bieg prowadnika względem dolnego zapewnia ciągłą powierzchnię toczną = Przesunięty punkt stały Dane 3D-CAD, konfiguratory, kalkulatory żywotności i filmy online ≤38 mm 42 64 2 x 64 + 3 Nr art. e-prowadniki Dostępne promienie gięcia 100 154 ≈ 3,95 150 202 ≈ 4,22 200 254 ≈ 4,47 Kompletny nr art. z wymaganym promieniem ( R ). Przykład: P4.42. 15 . 150 .0 140 140 140 140 140 140 140 520 785 940 1280 1620 1960 2265 930 1206 1407 1876 2345 2814 3216 195 335 470 765 1045 1330 1615 Wysokość wewn. [mm] 42 Skok [mm/ogniwo] 67 Ogniwa/m odpowiadają [mm] 15 1005 Dł. e-prowadnika

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=