IGUS | e-prowadniki

927 P4.32 Bi Bi A = Bi 32 9 80 60 90 60 + 32 35 32,5 12,5 - 20 45° 45° 30° 45° P4.32100.5.VS.E45 P4.32100.4.VS.E45 926 P4.32 32.2.1 32.3.1 32.4.1 32.5.1 32 3210.X 32.1.1 16 16 3,4 5 X -1 4,5 X -1 3,4 3200.X 3210.X 12 3 7 32.2 32.2.1 3 12 6,25 2,75 32.4 32.4.1 12 3 7 32.5 32.5.1 3 12 32.1 32.1.1 3 8 32.3 32.3.1 X [mm] 050 3200.050 3210.050 075 3200.075 3210.075 100 3200.100 3210.100 115 3200.115 3210.115 X [mm] 125 3200.125 3210.125 150 3200.150 3210.150 175 3200.175 3210.175 200 3200.200 3210.200 X [mm] 225 3200.225 3210.225 250 3200.250 3210.250 A Bi [mm] [mm] 10. ▼ P4.32100.54.10.VS.E45 15. ▼ P4.32100.54.15.VS.E45 20. ▼ P4.32100.54.20.VS.E45 Więcej informacji www.igus.pl/P4.32 System P4 | Seria P4.32 | Akcesoria Podział wewnętrzny | Zwiększenie żywotności przewodów System P4 | P4.32 | Akcesoria Stalowe uchwyty montażowe | Wahliwe Wahliwe uchwyty montażowe | Zalecane do zastosowań tocznych podczas długich przesuwów Systemmocowania przewodów np. zaciski, grzebieniemocujące, obejmy nasadowe są dostępne z magazynu. Kompletny zakres produktów chainfix z opcjami zamawiania Od strony 1098 Standard - do wszystkich aplikacji Separator o szerokiej podstawie dla maksymalnej siły trzymania w e-prowadniku. Do jeszcze szybszego montażu Szeroki z jednej strony dla wysokiej siły trzymania, wąski z drugiej dla łatwego układania przewodów. Dla przewodów o małym przekroju Separator o wąskiej podstawie dla wielu cienkich prze- wodów układanych obok siebie. Zapewnia oszczędność miejsca w e-prowadniku. Dostępne również dla poprzeczek QuickLock. Do aplikacji montowanych na boku Separator asymetryczny, dla zdefiniowanej odległości odstę- pu. Bez konieczności stosowania dodatkowych rozpórek. Bezpieczny montaż w odstępach Separator blokujący do zastosowania w e-prowadnikach dla dokładnego pozycjonowania. Zalecany do zastosowań montowanych na boku. Podział poziomy Półka o pełnej szerokości blokuje się bezpiecznie w sepa- ratorach na obu końcach, zapewniając w ten sposób stałą szerokość. Może zostać zastosowana jako półka o szero- kości pełnej lub częściowej. Brak odstępu bocznego względem ogniw bocznych W konfiguracji standardowej separatory igus ® są montowane co drugie ogniwo e-prowadnika. Dane 3D-CAD, konfiguratory, kalkulatory żywotności i filmy online Separator, wąska podstawa niezmontowany zmontowany Separator, asymetryczny niezmontowany zmontowany Separator blokujący dla ząbkowanej poprzeczki niezmontowany zmontowany Półka, blokowana niezmontowany zmontowany Separator stan- dardowy, szeroka podstawa niezmontowany zmontowany Separator, wąska podstawa niezmontowany zmontowany niezmontowanyzmontowany niezmontowanyzmontowany niezmontowanyzmontowany Półki Szerokość = X [mm] Koniec stały Koniec ruchomy Polimer Stal Indeks szerokości Nr art. pełny zestaw dla Końca stałego / końca ruchomego 80 100 130 150 180 200 Uwaga: Uchwyty montażowe do e-prowadników P4 składają się ze stalowego uchwytu montażowego na końcu ruchomym i polimerowego uchwytu montażowego na końcu stałym. Zapewnia to, że rolki poruszają się po powierzchni ślizgowej na końcu stałym. Istnieje zintegrowany moduł końca stałego, który może być przypinany bez- pośrednio do rynny bez wiercenia jakichkolwiek otworów. Nie trzeba wiercić żadnych dodatkowych otworów.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=