IGUS | e-prowadniki

925 P4.32 Ba Bi Ba + 6 S/2 S D 2 K 2 S/2 H Ri H 2 L K = S/2 + K 2 R Ba Bi Ba + 6 32 32 924 P4.32 P4.32 R 075 * 100 * 125 * 150 200 250 300 * H 2 D 2 K 2 CL Bi Ba R P4.32 [mm] [mm] [mm] [kg/m] P4.32. 10 . R .0 | 075 * | 100 * | 125 * | 150 | 200 | 250 | 300 * | P4.32. 15 . R .0 | 075 * | 100 * | 125 * | 150 | 200 | 250 | 300 * | P4.32. 20 . R .0 | 075 * | 100 * | 125 * | 150 | 200 | 250 | 300 * | L K = S / 2 + K System P4 | Seria P4.32 | Zakres produktów Profilowany e-prowadnik z rolką z poprzeczkami autoglide Więcej informacji www.igus.pl/P4.32 e-prowadniki | Seria P4.32 | Poprzeczki na każdym ogniwie (wyjmowane wzdłuż obu promieni) System P4 - aluminiowy system rynny prowadzącej ● ● Specjalna geometria wpołączeniu z poprzeczkami autoglide umożliwia właściwe pozycjonowanie górnego i dolnego biegu ● ● Solidny uchwyt montażowy dla długiej żywotności ● ● Aluminiowe segmenty rynny, odporne na korozję Więcej informacji www.igus.pl/P4 Całkowita długość rynny prowadzącej Koniec ruchomy Koniec stały Rynna prowadząca bez listwy ślizgowej Rynna prowadząca z listwą ślizgową Zastosowania toczne | Długie przesuwy do maks. 500 m | Waga wypełnienia 6,0 kg/m Uwaga: Zalecamy projektowanie takiego systemu przez firmę igus ® . W przypadku przesuwów poniżej 10 m zalecamy stosowanie samonośnego e-prowadnika. System P4 | Seria P4.32 | Wymiary montażowe Mechanizm działania systemu P4 Przesunięty górny bieg prowadnika względem dolnego zapewnia ciągłą powierzchnię toczną = Przesunięty punkt stały Dane 3D-CAD, konfiguratory, kalkulatory żywotności i filmy online ≤29 mm 32 54 2 x 54 + 3 125 125 125 125 125 125 125 425 500 635 760 1015 1400 1625 728 840 1064 1232 1624 2072 2464 100 150 263 376 596 835 1054 *Promień dostępny na zapytanie. Prosimy skontaktować się z firmą igus ® w kwestii terminu dostawy. Nr art. e-prowadniki Dostępne promienie gięcia 100 132 ≈ 2,71 150 182 ≈ 3,04 200 232 ≈ 3,34 *Promień dostępny na zapytanie. Prosimy skontaktować się z firmą igus ® w kwestii terminu dostawy. Kompletny nr art. z wymaganym promieniem ( R ). Przykład: P4.32. 15 . 150 .0 Wysokość wewn. [mm] 32 Skok [mm/ogniwo] 56 Ogniwa/m odpowiadają [mm] 18 1008 Dł. e-prowadnika

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=