IGUS | e-prowadniki

923 922 P4.56. 30 . 300 .0 v m/s 2828R 3838R 4040R 5050R 4040RHD 5050RHD P4.32 P4.42 P4.56 P4.80 0 6,0 3,0 10 1999 2004 2008 dB(A) 4040R P4.56 0 76 80 82 84 86 78 1 2 P4.56. 30 . 300 .0 P4.56100.54.VS.E45 2 x 56.1.1 1 m P4.56. 30 . 300 .0 + P4.56100.54.VS.E45 + 2 x 56.1.1 ≤ 10 [m/s] ≤ 50 [m/s 2 ] -40°C / +120°C VDE 0304 IIC UL94 HB Wzór zamówienia Domyślny kolor: czarny Promień gięcia R Indeks szerokości Wysokość wewnętrzna Seria / Rodzaj System P4 | Cechy | Akcesoria Więcej informacji www.igus.pl/P4 e-prowadnik z rolką igus ® P4 w dopasowanej, alu- miniowej rynnie prowadzącej. Wysokie szybkości, najdłuższe przesuwy, płynna praca - zapewnianie najdłuższej żywotności System P4 | Dane techniczne | Przegląd Dane techniczne Przykład zamówienia | Wzór zamówienia Dane 3D-CAD, konfiguratory, kalkulatory żywotności i filmy online System P4 | Testy e-prowadnika z rolką Szybkość e-prowadnika z rolką igus ® P4 ● ● Pierwszy e-prowadnik z rolką z 1999, test labo- ratoryjny v = 2,0 m/s ● ● Test na zewnątrz, v = 6,0 m/s z pomiarem w odstępach 1 m ● ● Trybozoptymalizowane, polimerowe rolki do wszystkich systemów igus ® P4 ● ● Zoptymalizowane zużycie ● ● Długa żywotność ● ● Ulepszone toczenie ● ● Redukujące hałas, tłumiące drgania ● ● Równy podział tocznych i normalnych ogniw prowadnika ● ● Ogniwa rozszerzające rolki do wyso- kich obciążeń ● ● Dostępnew2wysok.wewn. (56 i 80mm) ● ● Możliwa większa waga wypełnienia o 50% ● ● Wysoka sztywność ● ● Podział wewnętrzny przekroju po- przecznego prowadnika na różne segmenty (elektryczne/hydrauliczne) ● ● Aluminiowy systemrynny prowadzącej ● ● Specjalna geometria w połączeniu z poprzeczkami autoglide umożliwiają przesunięcie górnego i dolnego biegu ● ● Solidny uchwyt montażowy dla długiej żywotności ● ● Odporne na korozję Dostępne są wytrzymałe, wahliwe uchwyty montażowe igus ® Zakres produktów dla zoptymalizowa- nego podziału wewnętrznego, przewo- dy wytrzymują do 4 razy dłużej Przesunięty górny bieg prowadnika względem dolnego zapewnia ciągłą po- wierzchnię toczną Szybkość ślizgu Przyspieszenie ślizgu Materiał - dopuszczalna temperatura °C, igumid G Klasa palności, igumid G Przykład zamówienia na kompletny e-prowadnik (1,0 m), w kolorze czarnym, z uchwytami montażowymi oraz podziałem wewnętrznym: e-prowadnik (1,0 m) Prosimy podać długość e-prowadnika lub ilość ogniw: 1,0 m lub 11 ogniw + Uchwyty montażowe 1 pełny zestaw, stal Podział wewnętrzny z 2 separatorami zamontowanymi na co drugim ogniwie Treść zamówienia:

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=