IGUS | e-prowadniki

hi [mm] Bi [mm] Ba [mm] ha [mm] R [mm] ≤ [m] P4.32 150 - 250 924 P4.42 100 - 350 928 P4.56 250 - 350 932 P4.80 250 - 350 936 921 920 + = –57% P4 chainflex ® 100% -17% -17% -37% -57% Nagroda IF Product Design 2007 dla systemu igus ® P4 Odkryj korzyści na www.igus.pl/best/P4 Niska konserwacja: trybozoptyma- lizowane rolki polimerowe Niskie wibracje: przesunięte prowadzenie górnego biegu względem dolnego Wytrzymałe: stalowe uchwyty montażowe Bezpieczne prowadzenie: grzebieniowe poprzeczki autoglide Zobacz film online www.igus.pl/P4_Film Niski poziom hałasu: specjalna rolka - i kontrukcja ogniw e-prowadnika System P4 | Wprowadzenie | Zalety Zmniejsz zużycie energii nawet o 57% - system P4, e-prowadnik z rolką System P4 - bezpieczny, o niskim poziomie hałasu, odporny na ścieranie system zasilania dla długich prze- suwów, do 800 m i więcej. Dzięki łatwemu w utrzymaniu systemowi igus ® P4, bezpieczny system zasilania może zostać wdrożony podczas długich przesuwów do 800 m dla dźwigów lub systemów przenośniko- wych. Górny i dolny bieg nachodzą na siebie. W ten sposób trybozoptymalizowane rolki polimerowe nie najeżdżają, lecz toczą się po ciągłej, szerokiej powierzchni tocznej. Profilowany e-prowadnik z rolką P4 jest bezpiecznie prowadzony przez grzebieniowe poprzeczki autoglide i specjalny system rynny. Systemy tego typu powinny być projektowane we współpracy z naszymi inżynierami. ● ● Długie przesuwy do 800 m i więcej, wysokie wagi wypełnienia do 30 kg/m ● ● Do bardzo długich przesuwów i wysokich szybkości do > 10 m/s ● ● Identyczny skok ogniwa e-prowadnika z lub bez rolki ● ● Niezwykle cichy - znaczna redukcja hałasu podczas pracy ● ● Jednakowy skok ogniwa z rolką oraz bez rolki ● ● Poprzeczki autoglide dla bezpiecznego prowadzenia ● ● Duży, modułowy system skrzynek narzędziowych P4 z podziałem wewnętrznym dla systemu E4 Typowe gałęzie przemysłu oraz zastosowania Wyposażenie żurawia Zautomatyzowane układnice Budowa instalacji przemysłowych Roboty suwnicowe Obsługa materiałów System P4 | Tabela doboru Dane 3D-CAD, konfiguratory, kalkulatory żywotności i filmy online Seria Wysokość wewn. Szerokość wewn. Szerokość zewn. Wysokość zewn. Promień gięcia Długość przesuwu Strona System P4 - e-prowadnik z rolką bezpieczny, niski poziom hałasu, odporny na ścieranie pod- czas długich przesuwów 32 100 - 200 132 - 232 54 500 42 100 - 200 154 - 254 64 600 56 187 - 400 257 - 470 84 800 80 187 - 400 263 - 476 108 800 Dostępne z magazynu. Czas dostawy* od 24h lub dziś! *Czas dostawy oznacza czas do momentu wysyłki towaru (po sprawdzeniu możliwości technicznych) System P4 - lepsze i moc- niejsze przewody, toczą- ce się e-prowadniki e-prowadnik z rolką, toczenie zamiast ślizgu E4.1 - mocniejsze e-prowadniki chainflex ® - zoptymalizowane przewody Standard - zastosowania ślizgowe mniejsze zużycie energii Przykłady obliczeń online www.igus.pl/energooszczednosc Energooszczędne e-prowadniki i przewody zmniejszają zużycie energii nawet o 57% Dzięki odpowiednim materiałom i wyrafinowanej konstrukcji można radykalnie zmniejszyć zużycie energii przez maszyny i urzą- dzenia, co pokazują aktualne testy i przykładowe obliczenia przeprowadzone w laboratorium testowym igus ® dla e-prowadników i przewodów. Najnowsze e-prowadniki i przewody chainflex ® firmy igus ® redukują wymaganą moc napędu i zwiększają żywot- ność zastosowania.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=