IGUS | e-prowadniki

918 919 P4 zmniejsz zużycie energii nawet o 57% - z e-prowadnikiem z rolką Zalety systemu P4: ● ● Zmniejsz zużycie energii nawet o 57% - system e-prowadników z rolką P4 ● ● Bezpieczny, cichy, odporny na ścieranie system zasilania dla bardzo długich przesuwów ● ● Długie przesuwy do 800 m i więcej, wysokie wagi wypełnienia do 30 kg/m ● ● Do bardzo długich przesuwów i wysokich szybkości do > 10 m/s ● ● Identyczny skok ogniwa e-prowadnika z lub bez rolki ● ● Niezwykle cichy - znaczna redukcja hałasu podczas pracy ● ● Poprzeczki autoglide dla bezpiecznego prowadzenia ● ● System modułowy P4 z podziałem wewnętrznym dla systemu E4.1 Kiedy stosować inną serię e-prowadników: ● ● Do bardzo wysokiej wagi wypełnienia podczas długich przesuwów  E4/4HD "Heavy-Duty", strona 900 ● ● Gdy potrzebny jest stabilny e-prowadnik z rolką z 75%mniejszą mocą napędową e-prowadnik z rolką E4/4 strona 940 ● ● Gdy wymagany jest samoprowadzący system e-prowadników bez rynien pro- wadzących autoglide, strona 968

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=