IGUS | e-prowadniki
91 90 E61.29 (igus ® ) E6.1 ≈ 32 dB(A) T3.29 (igus ® ) T3 ≈ 33 dB(A) E3.22 (igus ® ) E3 ≈ 38 dB(A) E6.52 (igus ® ) E6 ≈ 46 dB(A) ES4.42 (igus ® ) E4.1 ≈ 46 dB(A) E4.42 (igus ® ) E4.1 ≈ 50 dB(A) 255 (igus ® ) E2 medium ≈ 53 dB(A) ≈ 77 dB(A) ≈ 68 dB(A) ≈ 73 dB(A) 7 6 5 0 10 0 2 4 6 5 15 8 0 10 0 5 10 15 5 15 20 FL U 7 6 5 0 10 0 2 4 6 5 15 8 0 10 0 5 10 15 5 15 20 FL G FL B [m/s] 20 3 [m/s] 50 – [m/s 2 ] 200 6 [m/s 2 ] 784 – FL U = Przyspieszenie a [m/s 2 ] Cykle [mln] Standardowe wartości żywotności dla FL G , w zależności od przyspieszenia Standardowe wartości żywotności dla FL B , w zależności od przyspieszenia Cykle [mln] Zalecamy wahliwe uchwy- ty montażowe jako stan- dard dla samonośnych aplikacji. Przy dużych szybkościach> 20 m/s lub przyspieszeniu> 20 m/s 2 zalecamy sztywne uchwy- ty montażowe Standardowe wartości maks. szybkości i przy- spieszenia Różne powierzchnie i rynny prowadzące Szybkość, przyspieszenie i żywotność W przypadku samonośnych aplikacji przyspie- szenie ( a ) jest parametrem bardziej krytycznym niż szybkość ( v ). Wysokie przyspieszenie może spowodować wibracje e-prowadnika i skrócenie jego żywotności. Stanowi to szczególne zagro- żenie, jeśli e-prowadnik ma już ugięcie większe niż wartość FL G . Maks. wartości przyspieszenia ( a ), szybkości ( v ) i żywotności są osiągane tylko wprzypadku e-prowadników zawierających kon- strukcję FL G . Systemy e-prowadników z kon- strukcją FL G mogą wytrzymać bardzo wysokie obciążenia. Do tej pory osiągnięto maksymal- ne przyspieszenie 784 m/s 2 podczas ciągłego użytkowania. Za pomocą przeprowadzanych te- stóww laboratoriach igus ® oraz z doświadczenia praktycznego, zostały określone standardowe wartości okresu użytkowania. Nasze testy po- twierdzają, że te wartości standardowe mają za- stosowanie dowszystkich e-prowadników i e-tub igus ® . Istotne jest ustalenie, czy aplikacja będzie zaprojektowana jako samonośna prosta FL G , czy samonośna z ugięciem FL B . Więcej informacji www.igus.pl Samonośne | Krótkie przesuwy Powierzchnie stykowe Samonośne e-prowadniki igus ® zwykle wymagają pewnego rodzaju powierzchni, po której dol- ny odcinek e-prowadnika się porusza. Dostępna jest szeroka gama konfiguracji, jak pokazują rysunki po prawej stronie. Możliwych jest wiele opcji materiałowych: metale, polimery, kamień, drewno, beton, szkło itp. Mamy również rozwiązania minimalizujące hałas generowany przez dolny odcinek e-prowadnika. Prosimy skontaktować się z firmą igus ® . Wybierając powierzchnię biegu, upewnij się, że brud i zanieczyszczenia nie mogą zbierać się na ścieżce e-prowadnika. Uchwyty montażowe Zalecamy wahliwe uchwyty montażowe jako standard dla samonośnych aplikacji . Wahliwe uchwyty montażowe kompensują naprężenie wstępne, można je łatwiej zamontować i zmniej- szyć obciążenie pierwszego działającego ogniwa e-prowadnika. Wyjątek: jeśli przyspieszenie jest większe niż 20 m/s 2 lub jeśli wysokość jest ograniczona do pomiaru H F . W takich przypadkach sztywne uchwyty montażowe utrzymują e-prowadnik pod pomiarem H F . Samonośny bieg dolny e-prowadniki bez wsparcia wzdłuż dolnego biegu mają ograniczone zastosowanie. Wartość FL U zwykle musi zostać określona w teście przeprowadzonym przez igus ® . Maksymalna do- puszczalna wartość wstępna zależy od wagi wypełnienia, wybranego e-prowadnika, dynamiki i innych czynników. Kombinacja wagi wypełnienia, rodzaju prowadnika i FL U jest zawsze inna. Jeśli dolny bieg prowadnika niemoże być podparty na całej długości, skonsultuj się z firmą igus ® . FL G żywotność Z FL B żywotność Z Przyspieszenie a [m/s 2 ] Samonośne | Redukcja hałasu Ucho ludzkie odbiera re- dukcję hałasu o 3 dB(A), jak redukcję o 50% Otrzymaliśmy oficjalny cer- tyfikat o natężeniu dźwię- ku od Rhineland Technical Inspection Authority (TÜV Rheinland Berlin Branden- burg), i z przyjemnością dostarczymy kopię na za- pytanie Zminimalizuj poziom hałasu z systemami e-prowadników igus ® Program igus ® oferuje e-prowadniki zoptymalizowane pod względem hałasu i wibracji. Poniż- sza tabela krótko ilustruje różnice w poziomie hałasu między różnymi e-prowadnikami. Oprócz e-prowadnika ogromną rolę w generowaniu hałasu odgrywają powierzchnia działania, dynamika oraz zestaw węży i przewodów. Nasi specjaliści zaprojektują najcichszy system e-prowadników dla Państwa aplikacji. Wybrane testy hałasu - skorygowane wartości hałasu zewnętrznego System T3 ≤ 33 dB(A) Optymalna płynność ruchu była głównym celem rozwojowym dla e-prowadnika T3 z pasem w kształcie litery T. e-prowadnik igus ® T3 jest bardzo elastyczny i działa bardzo płynnie, dzięki specjalnej geometrii. Pomiar wskazuje wartość 33 dB(A) przy 1 m/s oraz z samonośną długo- ścią serii T3.29. 050 . 038 .0, a wszystko to z poziomem ciśnienia akustycznego generowanym przez szum zewnętrzny. System E6.1 ≤ 32 dB(A) / System E6 ≤ 46 dB(A) Pomiar przeprowadzony przez Rhineland Technical Inspection Authority (TÜV Rheinland) w maju 2002 r. wskazuje wartość ≤ 46 dB(A) przy 2 m/s oraz przy samonośnej długości 1,5 m z serią E6.52. 10 . 100 .0 , a wszystko to z poziomem ciśnienia akustycznego co najmniej 10 dB(A) generowanymprzez szum zewnętrzny. Wartość 32 dB(A) została zmierzona podczas wewnętrz- nego testu igus ® 4479 dla serii E61.29. 070 . 055 .0. Cicha praca jest spowodowana bardzo ma- łym skokiem i hamulcem w systemie ogranicznika. Tak zwany "efekt wielokąta" praktycznie nie występuje podczas zwijania e-prowadników E6/E6.1. System E4 ≤ 46 dB(A) Pomiar dokonany przez Rhineland Technical Inspection Authority (TÜV Rheinland) dla systemu E4/101, seria 221. 10 . 200 .0 wskazuje wartość 46 dB(A) przy 1,5 m/s przy samonośnej długo- ści. Ze względu na specjalne gumowe podkładki (pokazane na czerwono) systemu E4, hałas będzie w dużej mierze tłumiony. Standardowa wersja systemów E4.1 i E4 posiadają już bardzo redukowany poziom hałasu ze względu na ich specjalnie zaprojektowany ogranicznik. System E3 ≤ 38 dB(A) Długoterminowe testy w laboratorium akustycznym igus ® wykazały redukcję o 19-20 dB(A) w porównaniu ze standardowymi e-prowadnikami, mierzonymi przy szybkości 1,8 m/s i przy- spieszeniem 3 m/s 2 . Dane określone w laboratorium igus ® zgodnie z DIN 45635, biorąc pod uwagę hałas w tle, dla serii E3.22. 060 . 044 .0. Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej www.igus.pl Samonośny bieg dolny Samonośna v maks. v szczyt a maks. a szczyt Standardowa wartość żywotności FL G : 10 milionów cykli Seria e-prowadnika System Średnia skorygowanego poziomu ciśnienia akustycznego Metoda testowa, samonośne 1,0 m/s 1,0 m/s 1,8 m/s 2,0 m/s 1,0 m/s 1,0 m/s 1,5 m/s Prowadnik 1 produkt innej firmy 2,0 m/s Prowadnik 2 produkt innej firmy 2,0 m/s Prowadnik 3 produkt innej firmy 2,0 m/s Źródło: TÜV Rheinland, z wyjątkiem serii E3.22 i T3.29 - źródło: laboratorium igus ®
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=