IGUS | e-prowadniki

ha 2 29 40 M8 x 25 M8 x 25 M8 x 25 ha 2 Ba Bi B Ri ≥ Ba B Ra M8 x 20 M8 x 25 Ba Bi B Ri ≥ Ba B Ra 11,5 35 50 18 108 + 4 + 4 18,4 108 18 18,4 51,5 H Ri ≥ 2 x ha H Ra = 236 H Ri ≥ 2 x ha H Ra = 236 8 11,5 45 45 917 5050HD 9850HD 916 5050HD 9850HD Bi 2 Bi 1 Bi 3 Bi 3 Bi 1 Bi 2 Bi 1 + 32 + Bi 2 + 32 + Bi 3 - 20 ± 3 30 + Bi 1 + 32 + Bi 2 + 32 + Bi 3 + 30 ± 3 - 20 40 70 12 B Ri [mm] .05 114 975.50. 250 .06 129 975.50. 250 .07 139 975.50. 275 .08 151 975.50. 275 .10 164 975.50. 300 .11 176 975.50. 300 .12 189 975.50. 325 .13 201 975.50. 325 .15 214 975.50. 350 .16 226 975.50. 350 .17 239 975.50. 375 .18 251 975.50. 375 .20 264 975.50. 400 .21 276 975.50. 400 .22 289 975.50. 425 .23 301 975.50. 425 .25 314 975.50. 450 .26 326 975.50. 450 .27 339 975.50. 475 .28 351 975.50. 475 .30 364 975.50. 500 .31 376 975.50. 500 .32 389 975.50. 525 .33 401 975.50. 525 .35 414 975.50. 550 .36 426 975.50. 550 .37 439 975.50. 575 .38 451 975.50. 575 .40 464 975.50. 600 .41 476 975.50. 600 .42 489 975.50. 625 .43 501 975.50. 625 .45 514 975.50. 650 .46 526 975.50. 650 .47 539 975.50. 675 .48 551 975.50. 675 .50. 564 975.50. 700 .51 576 975.50. 700 .52 589 975.50. 725 .53 601 975.50. 725 .55 614 975.50. 750 .60 664 975.50. 800 975.30.SL 975.31.SL 975.50. 475 975.30.SL A Ba = Bi = B Ri = B Ra = H Ri = H Ra = n Mon = n Ri = e-prowadnik z rolką E4/4 - toczenie zamiast ślizgu ● ● O 75% mniejsza moc napędu potrzebna do ruchu e-prowadnika ● ● Długie przesuwy do 800 m przy użyciu e-prowadnika z rolką E4/4 ● ● Możliwe szybkości do 6 m/s ● ● Jednorodna odporność rolek Więcej informacji Od strony 940 e-prowadnik z rolką P4 - zmniejsz zużycie energii nawet o 57% ● ● Bezpieczny, cichy, odporny na ścieranie systemzasilania dla długich przesuwów ● ● Długie przesuwy do 800 m i więcej, wysokie wagi wypełnienia do 30 kg/m ● ● Do bardzo długich przesuwów i wysokich szybkości przesuwu do 10 m/s ● ● Poprzeczki autoglide dla bezpiecznego prowadzenia Więcej informacji Od strony 918 autoglide - samoprowadzące systemy e-prowadników ● ● Samoprowadzące e-prowadniki bez użycia rynien, dostępne w 4 wersjach ● ● Z przesuwami do 80 m i szybkościami do 2,5 m/s ● ● Błyskawiczny czas montażu przy zastosowaniach z długim przesuwem ● ● Mała szerokość, cicha praca, ekonomiczny Więcej informacji Od strony 968 E4/4HD | Seria 5050HD 9850HD | Dalsze akcesoria Ogniwa rozszerzające Więcej informacji  www.igus.pl/5050HD  www.igus.pl/9850HD Ogniwa rozszerzające | Do ekstremalnie szerokich e-prowadników do 3,0 m ● ● Praktycznie nieograniczona możliwość ułożenia obok siebie, gdy wysokie wagi wypełnienia wymagają niezwykle szerokich e-prowadników (aż do 3000 mm) ● ● Długość samonośna FL G maks. może być zwiększona, gdy wymagane są wysokie wagi wypełnienia Schemat zasadniczy: liczba zestawów montażowych do zainstalowania = liczba sekcji rynny + 1 AluminiowaSuperTrough |Wersja dowysokich obciążeń Nr art. 975.30.SL | 975.31.SL | Wysokość rynny: 236 mm Długość profilu-C zależy od B Ri (jak pokazano w tabeli) Zestaw rynny do wysokich obciążeń: Części boczne rynny, aluminiowe, 2 m Listwa ślizgowa, polimerowa, 2 m Taśmy ślizgowe, polimerowe, 2 m (bez taśm ślizgo- wych na zapytanie) Opcjonalnie: gumowy profil tłumika Zestaw montażowy do wysokich obciążeń: Zacisk dolny, aluminiowy profil-C, stal ocynkowana, długość Tabela Klucz imbusowy M8 x 25 Nakrętka ślizgowa M8 Dane 3D-CAD, konfiguratory, kalkulatory żywotności i filmy online Zestaw montażowy do wysokich obciążeń z profilem C Szerokość zewnętrzna e-prowadnika Szerokość wewnętrzna e-prowadnika Szerokość wewnętrzna rynny Szerokość zewnętrzna rynny Wysokość wewnętrzna rynny Wysokość zewnętrzna rynny Liczba zestawów montażowych Liczba zestawów rynny Zestaw rynny Zestaw montażowy Listwa ślizgowa Profil-C Przykład zamówienia: długość przesuwu 30 m - montaż centralny dla serii 5050HD. 30 . 300 .0 z B Ri = 364 Zestaw rynny prowadzącej (zestaw 2 części bocznych, w tym taśmy ślizgowe) bez listw ślizgowych Zamówienie: 16-metrowaprowadnica bez listwy ślizgowej (sekcje 8 x 2m) Zestaw rynny prowadzącej (zestaw 2 części bocznych rynny, w tym taśmy ślizgowe) z listwą ślizgową Zamówienie: 16-metrowa rynnaprowadząca z listwą ślizgową (sekcje8x2m) Podstawowy, kompletny zestaw montażowy (ilość: zestawy rynny prowadzącej + 1) Zamówienie: 17 zestawów montażowych Opcja : dla dodatkowego tłumienia hałasu z profilem tłumika, proszę dodać indeks A Indeks szer. Nr art. Zestaw montażowy

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=