IGUS | e-prowadniki

915 5050HD 9850HD Bi Bi 50500HD.10.E 50500HD.21.E 50500HD.11.E 50500HD.20.E 12 70 100 40 45 18 15 39 15 100 - 20 - 20 45° 45° 45° 45° 45° 45° 45° 45° 50500HD.1.E 50500HD.2.E A1 A3 A2 A4 A A5 A6 914 5050HD 9850HD ≥ 40/16 ≥ 40/16 521.X 80.1.1 80.2.1 80.3.1 80.4.1 521.X 80.2.1 521.X 80.5.1 80.5.1 min.16 5 80 521.X 40 40 80.1.1 80.2.1 80.3.1 80.4.1 4,5 14 14 14 14 56 80.5.1 80.6.1 80.6.1 5 80 40 40 4,5 14 14 14 14 56 50500HD .12.2.VS . E 50500HD .1.2.VS . E 50500HD .2.2.VS . E X -1 X -1 4,5 4,5 520.X 521.X 18 4 8 80.2 80.2.1 4 18 10,5 3,5 80.4 80.4.1 18 4 8 80.5 80.5.1 4 18 80.1 80.1.1 4 8 80.3 80.3.1 X [mm] 050 520.050 521.050 065 520.065 521.065 075 520.075 521.075 100 520.100 521.100 125 520.125 521.125 X [mm] 150 520.150 521.150 175 520.175 521.175 200 520.200 521.200 225 520.225 521.225 250 520.250 521.250 X [mm] 300 520.300 521.300 350 520.350 521.350 375 520.375 520.375 387 520.387 520.387 450 520.450 521.450 E4/4HD | Seria 5050HD 9850HD | Akcesoria Podział wewnętrzny | Zwiększenie żywotności przewodów Poprzedni podział wewnętrzny z dodatkowymi elementami   www.igus.pl/5050HD Więcej informacji  www.igus.pl/5050HD  www.igus.pl/9850HD Standard - do wszystkich aplikacji Separator o szerokiej podstawie dla maksymalnej siły trzymania w e-prowadniku. Do jeszcze szybszego montażu Szeroki z jednej strony dla wysokiej siły trzymania, wąski z drugiej dla łatwego układania przewodów. Dla przewodów o małym przekroju Separator o wąskiej podstawie dla wielu cienkich prze- wodów układanych obok siebie. Zapewnia oszczędność miejsca w e-prowadniku. Dostępne również dla poprzeczek QuickLock. Do aplikacji montowanych na boku Separator asymetryczny, dla zdefiniowanej odległości odstę- pu. Bez konieczności stosowania dodatkowych rozpórek. Bezpieczny montaż w odstępach Separator blokujący do zastosowania w e-prowadnikach dla dokładnego pozycjonowania. Zalecany do zastosowań montowanych na boku. (80.6 - Separatory blokujące do bezpiecznego podzia- łu wewnętrznego w przypadku ciężkich lub sztywnych przewodów, na zapytanie) Podział poziomy Półka o pełnej szerokości blokuje się bezpiecznie w sepa- ratorach na obu końcach, zapewniając w ten sposób stałą szerokość. Może zostać zastosowana jako półka o szero- kości pełnej lub częściowej. E4/4HD | Seria 5050HD 9850HD | Akcesoria Stalowe uchwyty montażowe | Wahliwe Stalowe, wahliwe | Do zastosowań ślizgowych i długich przesuwów Koniec ruchomy Koniec stały Systemmocowania przewodów np. zaciski, grzebieniemocujące, obejmy nasadowe są dostępne z magazynu. Kompletny zakres produktów chainfix z opcjami zamawiania Od strony 1098 80.6 Separatory bloku- jące do bezpiecznego podziału wewnętrznego w przypadku bardzo cięż- kich lub sztywnych prze- wodów, na zapytanie Opcje mocowania dla tych stalowych uchwytów montażowych. Uwaga: zamawiając stalowe uchwyty montażowe w połączeniu z e-prowadnikiem / e-tubą, zostaną dostarczone zmontowane! Uwaga : prosimy uwzględnić minimalny odstęp boczny względem ogniw bocznych! e-tuba: 40 mm  |  e-prowadnik: 16 mm W konfiguracji standardowej separatory są montowane co drugie ogniwo e-prowadnika! Dane 3D-CAD, konfiguratory, kalkulatory żywotności i filmy online Nr art. pełny zestaw stalowy wahliwy Opis Uchwyt montażowy Zestaw uchwytów montażowych ze stali nierdzewnej, zmontowany Uchwyty montażowe końca ruchomego, zmontowane Uchwyty montażowe końca stałego, zmontowane Dostępne wersje ze stali nierdzewnej. Prosimy dodać indeks . E ! (Materiał: stal nierdzewna 1.4301) niezmontowany zmontowany niezmontowany zmontowany niezmontowany zmontowany Półki Szerokość = X [mm] Separator, wąska podstawa niezmontowany zmontowany Separator, asymetryczny niezmontowany zmontowany Separator blokujący dla ząbkowanej poprzeczki niezmontowany zmontowany Półka, blokowana niezmontowany zmontowany Separator standar- dowy, szeroka podstawa niezmontowany zmontowany Separator, wąska podstawa niezmontowany zmontowany

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=