IGUS | e-prowadniki
913 5050HD 9850HD Ba Bi Ba Bi 56 84 50 max. 13 21 Ba Bi 912 5050HD 9850HD 80 80 5050HD 9850HD S/2 S D 2 K 2 S/2 H Ri H 2 L K = S/2 + K 2 R R 150 200 250 300 350 400 500 H 2 D 2 K 2 CL L K = S / 2 + K Bi Ba 5050HD 9850HD [mm] [mm] [kg/m] [kg/m] 5050HD. – 05. R .0 5050HD. – 06. R .0 5050HD. 9850HD. 07 R .0 1) 5050HD. – 08. R .0 5050HD. 9850HD. 10. R .0 5050HD. – 11. R .0 5050HD. 9850HD. 12. R .0 5050HD. – 13. R .0 5050HD. 9850HD. 15. R .0 5050HD. – 16. R .0 5050HD. 9850HD. 17. R .0 5050HD. – 18. R .0 5050HD. 9850HD. 20. R .0 5050HD. – 21. R .0 5050HD. – 22. R .0 5050HD. – 23. R .0 5050HD. 9850HD. 25. R .0 5050HD. – 26. R .0 5050HD. 9850HD. 27 R .0 5050HD. – 28. R .0 5050HD. 9850HD. 30. R .0 Bi Ba 5050HD 9850HD [mm] [mm] [kg/m] [kg/m] 5050HD. – 31. R .0 5050HD. – 32. R .0 5050HD. – 33. R .0 5050HD. 9850HD. 35. R .0 5050HD. – 36. R .0 5050HD. – 37. R .0 5050HD. – 38. R .0 5050HD. 9850HD. 40. R .0 5050HD. – 41. R .0 5050HD. – 42. R .0 5050HD. – 43. R .0 5050HD. – 45. R .0 5050HD. 9850HD. 46. R .0 5050HD. – 47. R .0 5050HD. – 48. R .0 5050HD. – 50. R .0 5050HD. – 51. R .0 5050HD. – 52. R .0 5050HD. – 53. R .0 5050HD. – 55. R .0 5050HD. – 60. R .0 R [mm] | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | E4/4HD | 5050HD·9850HD | Zakres produktów Wysokie obciążenia, wagi wypełnienia dla długich przesuwów Więcej informacji www.igus.pl/5050HD www.igus.pl/9850HD e-prowadniki | Seria 5050HD | Poprzeczka (poprzeczka wyjmowana wzdłuż obu promieni) e-tuby | Seria R9850HD | W pełni zamknięte (pokrywy otwierane wzdłuż zewn. promienia, z jednej strony) Koniec ruchomy Koniec stały Rynna prowadząca bez listwy ślizgowej Rynna prowadząca z listwą ślizgową Całkowita długość rynny prowadzącej Zastosowania ślizgowe | Dla długich przesuwówdo≤ 500m | Wagawypełnienia 30 kg/m Uwaga: Zalecamy projektowanie takiego systemu przez firmę igus ® . W przypadku przesuwów 10 m zalecamy samonośny e-prowadnik. E4/4HD | Seria 5050HD9850HD | Wymiarymontażowe Gorące wióry aż do +850°C ● ● e-tuby wytrzymujące gorące wióry o temperaturze 850°C, jako opcja specjalna ● ● Brak wiórów wtapiających lub osadzających się na e-prowadniku ● ● Opcja możliwa w materiale igus ® igumid HT Więcej informacji www.igus.pl/HT = Przesunięty punkt stały Dane 3D-CAD, konfiguratory, kalkulatory żywotności i filmy online ≤72 mm 80 108 242 242 242 242 242 242 242 550 800 950 1200 1550 1700 2175 910 1274 1638 2002 2457 2730 3458 209 409 509 709 1009 1109 1484 **W przypadku e-tub promień nie jest dostępny. Wysokość wewn. [mm] 80 Skok [mm/ogniwo] 91 Ogniwa/m odpowiadają [mm] 11 1001 Dł. e-prowadnika Nr art. e-prowadniki / e-tuby 50 110 ≈ 6,65 – 65 125 ≈ 6,74 – 75 135 ≈ 6,81 ≈ 7,25 87 147 ≈ 6,89 – 100 160 ≈ 6,99 ≈ 7,55 112 172 ≈ 7,10 – 125 185 ≈ 7,18 ≈ 7,91 137 197 ≈ 7,32 – 150 210 ≈ 7,35 ≈ 8,29 162 222 ≈ 7,47 – 175 235 ≈ 7,60 ≈ 8,60 187 247 ≈ 7,71 – 200 260 ≈ 7,77 ≈ 8,91 212 272 ≈ 7,84 – 225 285 ≈ 7,91 – 237 297 ≈ 8,02 – 250 310 ≈ 8,13 ≈ 9,64 262 322 ≈ 8,22 – 275 335 ≈ 8,32 ≈ 10,00 287 347 ≈ 8,38 – 300 360 ≈ 8,53 ≈ 10,30 Nr art. e-prowadniki / e-tuby 312 372 ≈ 8,57 – 325 385 ≈ 8,67 – 337 397 ≈ 8,79 – 350 410 ≈ 8,99 ≈ 11,00 362 422 ≈ 8,90 – 375 435 ≈ 9,00 – 387 447 ≈ 9,11 – 400 460 ≈ 9,38 ≈ 12,00 412 472 ≈ 9,31 – 425 485 ≈ 9,60 – 437 497 ≈ 9,44 – 450 510 ≈ 9,55 – 462 522 ≈ 9,72 ≈ 12,47 475 535 ≈ 9,76 – 487 547 ≈ 10,01 – 500 560 ≈ 10,11 – 512 572 ≈ 10,02 – 525 585 ≈ 10,19 – 537 597 ≈ 10,29 – 550 610 ≈ 10,71 – 600 660 ≈ 10,94 – 1) Tylko zdejmowana pokrywa, bez opcji z zawiasami Dostępne promienie gięcia Kompletny nr art. z wymaganym promieniem ( R ). Przykład: 5050HD. 30 . 300 .0
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=