IGUS | e-prowadniki
911 4040HD 8840HD 2 M8 x 25 ha 2 M8 x 25 Ba Bi B Ri ≥ Ba B Ra M8 x 25 45 18 11,5 11,5 84 29 45 18 18,4 + 4 H Ri ≥ 2 x ha H Ra = 184 H Ri ≥ 2 x ha H Ra = 184 45 910 4040HD 8840HD B Ri [mm] .05 108 974.50. 225 .06 123 974.50. 250 .07 133 974.50. 250 .08 145 974.50. 275 .10 158 974.50. 275 .11 170 974.50. 300 .12 183 974.50. 300 .13 195 974.50. 325 .15 208 974.50. 325 .16 220 974.50. 350 .17 233 974.50. 350 .18 245 974.50. 375 .20 258 974.50. 375 .21 270 974.50. 400 .22 283 974.50. 400 .23 295 974.50. 425 .25 308 974.50. 425 .26 320 974.50. 450 .27 333 974.50. 450 .28 345 974.50. 475 .30 358 974.50. 475 .31 370 974.50. 500 .32 383 974.50. 500 .33 395 974.50. 525 .35 408 974.50. 525 .36 420 974.50. 550 .37 433 974.50. 550 .38 445 974.50. 575 .40 458 974.50. 575 .41 470 974.50. 600 .42 483 974.50. 600 .43 495 974.50. 625 .45 508 974.50. 625 .46 520 974.50. 650 .47 533 974.50. 650 .48 545 974.50. 675 .50. 558 974.50. 675 .51 570 974.50. 700 .52 583 974.50. 700 .53 595 974.50. 725 .55 608 974.50. 725 .60 658 974.50. 775 974.30.SL 974.31.SL 974.50. 475 974.30.SL A Ba = Bi = B Ri = B Ra = H Ri = H Ra = n Mon = n Ri = Zestaw montażowy do wysokich obciążeń z profilem C Schemat zasadniczy: liczba zestawów montażowych do zainstalowania = liczba sekcji rynny + 1 Aluminiowa SuperTrough | Wysokie obciążenia Nr art. 974.30.SL | 974.31.SL | Wysokość rynny: 184 mm Długość profilu-C zależy od B Ri (jak pokazano w tabeli) Zestaw rynny do wysokich obciążeń: Części boczne rynny, aluminiowe, 2 m Listwa ślizgowa, polimerowa, 2 m Taśmy ślizgowe, polimerowe, 2 m (bez taśm ślizgo- wych na zapytanie) Opcjonalnie: gumowy profil tłumika Zestaw montażowy do wysokich obciążeń: Zacisk dolny, aluminiowy profil-C, stal ocynkowana, długość Tabela Klucz imbusowy M8 x 25 Nakrętka ślizgowa M8 Więcej informacji www.igus.pl/4040HD www.igus.pl/8840HD E4/4HD | Zastosowania e-prowadniki igus ® na suwnicy kontenerowej. Dla wysokich obciążeń i dużych szybkości w trudnych warunkach atmosferycznych. e-prowadnik z rolką E4/4 - toczenie zamiast ślizgu ● ● O 75% mniejsza moc napędu potrzebna do ruchu e-prowadnika ● ● Długie przesuwy do 800 m przy użyciu e-prowadnika z rolką E4/4 ● ● Możliwe szybkości do 6 m/s ● ● Jednorodna odporność rolek Więcej informacji Od strony 940 e-prowadnik z rolką P4 - zmniejsz zużycie energii nawet o 57% ● ● Bezpieczny, cichy, odporny na ścieranie systemzasilania dla długich przesuwów ● ● Długie przesuwy do 800 m i więcej, wysokie wagi wypełnienia do 30 kg/m ● ● Do bardzo długich przesuwów i wysokich szybkości przesuwu do 10 m/s ● ● Poprzeczki autoglide dla bezpiecznego prowadzenia Więcej informacji Od strony 918 autoglide - samoprowadzące systemy e-prowadników ● ● Samoprowadzące e-prowadniki bez użycia rynien, dostępne w 4 wersjach ● ● Z przesuwami do 80 m i szybkościami do 2,5 m/s ● ● Błyskawiczny czas montażu przy zastosowaniach z długim przesuwem ● ● Mała szerokość, cicha praca, ekonomiczny Więcej informacji Od strony 968 Dane 3D-CAD, konfiguratory, kalkulatory żywotności i filmy online Przykład zamówienia: długość przesuwu 30 m - montaż centralny dla serii 4040HD. 30 . 300 .0 z B Ri = 358 Zestaw rynny prowadzącej (zestaw 2 części bocznych, w tym taśmy ślizgowe) bez listw ślizgowych Zamówienie: 16-metrowaprowadnica bez listwy ślizgowej (sekcje 8 x 2m) Zestaw rynny prowadzącej (zestaw 2 części bocznych rynny, w tym taśmy ślizgowe) z listwą ślizgową Zamówienie: 16-metrowa rynnaprowadząca z listwąślizgową (sekcje8x2m) Podstawowy, kompletny zestaw montażowy (ilość: zestawy rynny prowadzącej + 1) Zamówienie: 17 zestawów montażowych Opcja : dla dodatkowego tłumienia hałasu z profilem tłumika, proszę dodać indeks A Indeks szer. Nr art. Zestaw montażowy Szerokość zewnętrzna e-prowadnika Szerokośćwewnętrzna e-prowadnika Szerokość wewnętrzna rynny Szerokość zewnętrzna rynny Wysokość wewnętrzna rynny Wysokość zewnętrzna rynny Liczba zestawów montażowych Liczba zestawów rynny Zestaw rynny Zestaw montażowy Listwa ślizgowa Profil-C
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=