IGUS | e-prowadniki

909 4040HD 8840HD 11 Bi Bi 40400HD.10.E 40400HD.21.E 40400HD.11.E 40400HD.20.E 12 70 100 40 45 18 35 - 20 15 77 - 20 60° 40° 60° 40° 40° 74° 74° 40400HD.1.E 40400HD.2.E A1 A3 A2 A4 A A5 A6 908 4040HD 8840HD min.16 56.2 .1 56.3 .1 56.4 .1 56 521.X 56.1 .1 14 14 28 28 4,5 56.5 .1 5 56.6 .1 X -1 X -1 4,5 4,5 520.X 521.X 4 18 14 18 4 8 69 36,6 29 27,5 27,5 56.2 56.2.1 4 18 11,5 2,5 4 14 18 69 11,5 27,5 27,5 36,6 29 56.4 56.4.1 18 4 8 4 18 14 5 36,6 29 27,5 27,5 69 56.5 56.5.1 4 18 4 18 14 69 36,6 29 27,5 27,5 56.1 56.1.1 4 5 14 4 8 36,6 29 27,5 27,5 69 56.3 56.3.1 X [mm] 050 520.050 521.050 065 520.065 521.065 075 520.075 521.075 100 520.100 521.100 125 520.125 521.125 X [mm] 150 520.150 521.150 175 520.175 521.175 200 520.200 521.200 225 520.225 521.225 250 520.250 521.250 X [mm] 300 520.300 521.300 350 520.350 521.350 375 520.375 520.375 387 520.387 520.387 450 520.450 521.450 40400HD .12.2.VS . E 40400HD .1.2.VS . E 40400HD .2.2.VS . E E4/4HD | Seria 4040HD 8840HD | Akcesoria Podział wewnętrzny | Zwiększenie żywotności przewodów Poprzedni podział wewnętrzny z dodatkowymi elementami  www.igus.pl/4040HD Standard - do wszystkich aplikacji Separator o szerokiej podstawie dla maksymalnej siły trzymania w e-prowadniku. Do jeszcze szybszego montażu Szeroki z jednej strony dla wysokiej siły trzymania, wąski z drugiej dla łatwego układania przewodów. Dla przewodów o małym przekroju Separator o wąskiej podstawie dla wielu cienkich prze- wodów układanych obok siebie. Zapewnia oszczędność miejsca w e-prowadniku. Dostępne również dla poprzeczek QuickLock. Do aplikacji montowanych na boku Separator asymetryczny, dla zdefiniowanej odległości odstę- pu. Bez konieczności stosowania dodatkowych rozpórek. Bezpieczny montaż w odstępach Separator blokujący do zastosowania w e-prowadnikach dla dokładnego pozycjonowania. Zalecany do zastosowań montowanych na boku. (56.6 - Separatory blokujące do bezpiecznego podziału wewnętrznegowprzypadku bardzo ciężkich lub sztyw- nych przewodów, na zapytanie ) Podział poziomy Półka o pełnej szerokości blokuje się bezpiecznie w sepa- ratorach na obu końcach, zapewniając w ten sposób stałą szerokość. Może zostać zastosowana jako półka o szero- kości pełnej lub częściowej. Więcej informacji  www.igus.pl/4040HD  www.igus.pl/8840HD E4/4HD | Seria 4040HD 8840HD | Akcesoria Stalowe uchwyty montażowe | Wahliwe Stalowe, wahliwe | Do zastosowań ślizgowych i długich przesuwów Koniec ruchomy Koniec stały Systemmocowania przewodów np. zaciski, grzebieniemocujące, obejmy nasadowe są dostępne z magazynu. Kompletny zakres produktów chainfix z opcjami zamawiania Od strony 1098 Opcje mocowania dla tych stalowych uchwytów montażowych. Uwaga: zamawiając stalowe uchwyty montażowe w połączeniu z e-prowadnikiem / e-tubą, zostaną dostarczone zmontowane! 56.6 Separatory bloku- jące do bezpiecznego podziału wewnętrzne- go w przypadku bardzo ciężkich lub sztywnych przewodów, na zapy- tanie Uwaga : prosimyuwzględnićmin. odstępbocznywzględemogniwbocznych! e-tuba: 40mm  |  e-prowadnik:16mm W konfiguracji standardowej separatory igus ® są montowane co drugie ogniwo e-prowadnika. Dane 3D-CAD, konfiguratory, kalkulatory żywotności i filmy online niezmontowany zmontowany niezmontowany zmontowany niezmontowany zmontowany Półki Szerokość = X [mm] Separator, wąska podstawa niezmontowany zmontowany Separator, asymetryczny niezmontowany zmontowany Separator blokujący dla ząbkowanej poprzeczki niezmontowany zmontowany Półka, blokowana niezmontowany zmontowany Separator standar- dowy, szeroka podstawa niezmontowany zmontowany Separator, wąska podstawa niezmontowany zmontowany Nr art. pełny zestaw stalowy wahliwy Opis Uchwyt montażowy Zestaw uchwytów montażowych ze stali nierdzewnej, zmontowany Uchwyty montażowe końca ruchomego, zmontowane Uchwyty montażowe końca stałego, zmontowane Dostępne wersje ze stali nierdzewnej. Prosimy dodać indeks . E ! (Materiał: stal nierdzewna 1.4301)

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=