IGUS | e-prowadniki
907 4040HD 8840HD S/2 S D 2 K 2 S/2 H Ri H 2 L K = S/2 + K 2 R Ba Bi Ba Bi 56 84 50 max. 13 21 Ba Bi 906 4040HD 8840HD 56 56 56 56-600 4040HD 8840HD R 135 * 150 200 250 300 350 400 H 2 D 2 K 2 CL L K = S / 2 + K Bi Ba 4040HD 8840HD [mm] [mm] [kg/m] [kg/m] 4040HD. – 05. R .0 4040HD. – 06. R .0 4040HD. 8840HD. 07. R .0 1) 4040HD. – 08. R .0 4040HD. 8840HD. 10. R .0 4040HD. – 11. R .0 4040HD. 8840HD. 12. R .0 4040HD. – 13. R .0 4040HD. 8840HD. 15. R .0 4040HD. – 16. R .0 4040HD. 8840HD. 17. R .0 4040HD. – 18. R .0 4040HD. 8840HD. 20. R .0 4040HD. – 21. R .0 4040HD. – 22. R .0 4040HD. – 23. R .0 4040HD. 8840HD. 25. R .0 4040HD. – 26. R .0 4040HD. 8840HD. 27. R .0 4040HD. – 28. R .0 4040HD. 8840HD. 30. R .0 Bi Ba 4040HD 8840HD [mm] [mm] [kg/m] [kg/m] 4040HD. – 31. R .0 4040HD. – 32. R .0 4040HD. – 33. R .0 4040HD. 8840HD. 35. R .0 4040HD. – 36. R .0 4040HD. – 37. R .0 4040HD. – 38. R .0 4040HD. 8840HD. 40. R .0 4040HD. – 41. R .0 4040HD. – 42. R .0 4040HD. – 43. R .0 4040HD. – 45. R .0 4040HD. 8840HD. 46. R .0 4040HD. – 47. R .0 4040HD. – 48. R .0 4040HD. – 50. R .0 4040HD. – 51. R .0 4040HD. – 52. R .0 4040HD. – 53. R .0 4040HD. – 55. R .0 4040HD. – 60. R .0 R [mm] | 135 * | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | = Przesunięty punkt stały E4/4HD | 4040HD·8840HD | Zakres produktów Wysokie obciążenia, wagi wypełnienia dla długich przesuwów Więcej informacji www.igus.pl/4040HD www.igus.pl/8840HD e-prowadniki | Seria 4040HD | Poprzeczki na każdym ogniwie (poprzeczki wyjmowane wzdłuż obu promieni) e-tuby | Seria 8840 | W pełni zamknięte (pokrywy otwierane wzdłuż zewnętrznego promienia, z każdej strony) Koniec ruchomy Koniec stały Rynna prowadząca z listwą ślizgową Całkowita długość rynny prowadzącej Zastosowania ślizgowe | Długie przesuwy domaks. 350m | Wagawypełnienia 16 kg/m Uwaga: Zalecamy projektowanie takiego systemu przez firmę igus ® . W przypadku przesuwów 10 m zalecamy samonośny e-prowadnik. E4/4HD | Seria4040HD8840HD | Wymiarymontażowe Gorące wióry aż do +850°C ● ● e-tuby wytrzymujące gorące wióry o temperaturze 850°C, jako opcja specjalna ● ● Brak wiórów wtapiających lub osadzających się na e-prowadniku ● ● Opcja możliwa w materiale igus ® igumid HT Więcej informacji www.igus.pl/HT Rynna prowadząca bez listwy ślizgowej Dane 3D-CAD, konfiguratory, kalkulatory żywotności i filmy online 266 266 266 266 266 266 266 390 450 710 920 1180 1440 1530 728 819 1274 1638 2002 2366 2548 124 159 359 509 709 909 959 **W przypadku e-tub promień nie jest dostępny. Wysokośćwewn. [mm] 56 Skok [mm/ogniwo] 91 Ogniwa/m odpowiadają [mm] 11 1001 Dł. e-prowadnika *Promień niedostępny dla e-tuby 1)Pokrywa tylko wyjmowana, brak opcji zawiasów Dostępne promienie gięcia Kompletny nr art. z wymaganym promieniem ( R ). Przykład: 4040HD . 30 . 300 . 0 ≤50 mm 56 84 Nr art. e-prowadniki / e-tuby 50 104 ≈ 5,03 – 65 119 ≈ 5,12 – 75 129 ≈ 5,19 ≈ 5,64 87 141 ≈ 5,27 – 100 154 ≈ 5,36 ≈ 5,93 112 166 ≈ 5,48 – 125 179 ≈ 5,56 ≈ 6,29 137 191 ≈ 5,69 – 150 204 ≈ 5,73 ≈ 6,67 162 216 ≈ 5,84 – 175 229 ≈ 5,97 ≈ 6,98 187 241 ≈ 6,09 – 200 254 ≈ 6,14 ≈ 7,29 212 266 ≈ 6,21 – 225 279 ≈ 6,28 – 237 291 ≈ 6,39 – 250 304 ≈ 6,50 ≈ 8,02 262 316 ≈ 6,59 – 275 329 ≈ 6,70 ≈ 8,38 287 341 ≈ 6,75 – 300 354 ≈ 6,91 ≈ 8,68 Nr art. e-prowadniki / e-tuby 312 366 ≈ 6,94 – 325 379 ≈ 7,05 – 337 391 ≈ 7,17 – 350 404 ≈ 7,37 ≈ 9,38 362 416 ≈ 7,28 – 375 429 ≈ 7,38 – 387 441 ≈ 7,49 – 400 454 ≈ 7,76 ≈ 10,38 412 466 ≈ 7,68 – 425 479 ≈ 7,98 – 437 491 ≈ 7,82 – 450 504 ≈ 8,15 – 462 516 ≈ 8,10 ≈ 10,85 475 529 ≈ 8,14 – 487 541 ≈ 8,39 – 500 554 ≈ 8,39 – 512 566 ≈ 8,44 – 525 579 ≈ 8,57 – 537 591 ≈ 8,66 – 550 604 ≈ 9,08 – 600 654 ≈ 9,31 –
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=