IGUS | e-prowadniki
905 4040HD. 30 . 300 .0 904 4040HD. 30 . 300.0 40400HD.12.E 2 x 56.1.1 1 m 4040HD. 30 . 300 .0 + 40400HD.12.E + 2 x 56.1.1 ≤ 10 [m/s] ≤ 50 [m/s 2 ] -40°C / +120°C VDE 0304 IIC UL94-HB E4/4HD | Dane techniczne | Przegląd Dane techniczne Wzór zamówienia Domyślny kolor: czarny Promień gięcia R Indeks szerokości Seria / Rodzaj Przykład zamówienia | Wzór zamówienia Więcej informacji www.igus.pl/E4HD E4/4HD | Zastosowania Bezobsługowa seria 4040HD chroni przewody silnikowe i sygnałowe igus ® chainflex ® podczas ruchów podnoszenia i opusz- czania tej turbiny pływowej oraz zabezpiecza je przed agresywnymi warunkami otoczenia. 20 m pionowy ruch nad i pod wodą Dane 3D-CAD, konfiguratory, kalkulatory żywotności i filmy online Szybkość ślizgu Przyspieszenie ślizgu Materiał - dopuszczalna temperatura °C, igumid G Klasa palności, igumid G Przykład zamówienia na kompletny e-prowadnik (1,0 m), w kolorze czarnym, z uchwytami montażowymi oraz podziałem wewnętrznym: e-prowadnik (1,0 m) Prosimy podać długość e-prowadnika lub ilość ogniw: 1,0 m lub 11 ogniw + Uchwyty montażowe 1 pełny zestaw, stal Podział wewnętrzny z 2 separatorami zamontowanymi na co drugim ogniwie Treść zamówienia:
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=