IGUS | e-prowadniki
903 902 hi [mm] Bi [mm] Ba [mm] ha [mm] R [mm] ≤ [m] 4040HD 135 - 400 906 5050HD 150 - 500 912 R8840HD 150 - 400 906 R9850HD 150 - 500 912 Dostępne z magazynu. Czas dostawy* od 24h lub dziś! *Czas dostawy oznacza czas do momentu wysyłki towaru (po sprawdzeniu możliwości technicznych) Ząbkowana poprzeczka z linijką Klasyfikacja ESD: elektrycznie przewodzące wersje ESD/ATEX na zapytanie E4/4HD - wysoka sztywność skrętna e-tuby dostępne jako specjalna konstrukcja z materiału HT dla gorących wiórów o temp. 850°C System E4/4HD, wypróbowany i przetesto- wany w zakresie bardzo długich przesuwów E4/4HD | Wprowadzenie | Zalety Bardzo wysokie wagi wypełnie- nia podczas długich przesu- wów - E4/4HD System E4/4HD został zaprojektowany do najbardziej wymagających zadań. E4/4HD zapewnia wymaganą wytrzymałość na długie przesuwy przy wysokiej wadze wypełnienia, dużym zanieczyszczeniu lub wysokiej wilgot- ności. ● ● Wytrzymałe ogniwa boczne dla bardzo wy- sokich wag wypełnienia i długich przesu- wów ● ● Mocna konstrukcja z podcięciem zapewnia wyjątkowo wysoką sztywność skrętną ● ● Przedłużona żywotność występuje dzięki szczególnie dużym powierzchniom ślizgo- wym ● ● Zalecany do zastosowań o wysokich ob- ciążeniach Typowegałęzieprzemysłuorazzastosowania Maszyny RTG, żurawie nabrzeżne, i wiele innych rodzajów dźwigów Maszyny cięż- kie Huty Stocznie Kompostowniki Urządzenia budowlane Fabryki gipsowe, betonowe, chemiczne i mineralne Farmy Ogólna inżynieria mechaniczna itp. Poznaj korzyści na www.igus.pl/best/E4HD Duże, przyjazne dla przewodów, otwierane poprzeczki e-prowadnik i e-tuba mogą być połączone Pokrywy e-tub są otwierane i wyjmowane Ochrona przed wiórami Wysoka sztywność skrętna Wysoka wytrzymałość na rozciąganie Wytrzymałe, stalowe uchwyty montażowe Konstrukcja z podcięciem zapewnia zwiększoną sztywność i nośność Bardzo duża powierzchnia ślizgowa, niskie zużycie AX - specjalne e-prowadniki do pracy w zapylonym środowisku ● ● Do długich przesuwów w aplikacjach drobnocząsteczkowych ● ● Zewnętrzne ograniczniki zapobiegają gromadze- niu się kurzu, brudu, wiórów, mąki itd. ● ● Dostępne uchwyty montażowe i akcesoria Więcej informacji www.igus.pl/4040AX Redukcja czasumontażu - otwieracz e-prowadnika E4 ● ● Narzędzia otwierające dla łatwego otwierania i zamykania e-prowadnika ● ● Proste otwieranie i zamykanie poprzeczek ● ● Sprawdza się w trudno dostępnych miejscach ● ● Znaczna redukcja czasu montażu Więcej informacji www.igus.pl/E4savetime E4/4HD | Tabela doboru Dane 3D-CAD, konfiguratory, kalkulatory żywotności i filmy online Seria Wysokość wewn. Szerokość wewn. Szerokość zewn. Wysokość zewn. Promień gięcia Długość przesuwu Strona E4/4HD - e-prowadniki z poprzecz- kami na każdym ogniwie do szczególnie wymagających aplikacji 56 50 - 600 104 - 654 84 350 80 50 - 600 110 - 660 108 500 E4/4HD - e-tuby wersja w pełni zamknięta, doskonała ochrona przewodów 56 75 - 462 129 - 516 84 350 80 75 - 462 135 - 522 108 500
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=