IGUS | e-prowadniki
899 898 autoglide | 4 wersje Samoprowadzące e-prowadniki, bez potrzeby stosowania rynien prowadzących Więcej informacji www.igus.pl/dlugiprzesuw E4/4HD | P4 | E2/000 | e-prowadniki z rolką e-prowadniki do zastosowań o długich przesuwach Do wyjątkowo wysokich wag wypełnie- nia podczas długichprzesuwów - E4/4HD "Heavy-Duty" ● ● Do bardzo wysokich wag wypełnienia i długich przesuwów ● ● Wytrzymały nawet w bardzo brudnym lub wilgotnym otoczeniu ● ● Wysoka sztywność skrętna ● ● Długa żywotność ● ● Zalecany do zastosowań heavy duty Od strony 900 Zmniejsz zużycie energii o 57% - e-pro- wadnik z rolką P4 ● ● Bezpieczny, cichy, odporny na ścieranie system zasilania dla bardzo długich przesuwów ● ● Długie przesuwy do 800 m i więcej, wysokie wagi wypełnienia do 30 kg/m ● ● Do bardzo długich przesuwów i wysokich szybkości do > 10 m/s ● ● poprzeczki autoglide dla bezpiecznego prowa- dzenia Od strony 918 Długie przesuwy do 150 m energo- oszczędny i ekonomiczny - e-prowadnik z rolką E2/000 ● ● Wymagana moc napędu zmniejsza się o maks. 75%, zwiększając jednocześnie żywotność e-pro- wadnika ● ● Maks. szybkość toczenia do 4 m/s ● ● Efektywność kosztowa: zakonfekcjonowane i go- towe do instalacji ● ● Dostępnych wiele akcesoriów Od strony 958 Toczenie zamiast ślizgu, długie przesuwy do 800 m - e-prowadnik z rolką E4/4 ● ● 75% redukcji mocy napędu potrzebnej do poru- szania e-prowadnikiem ● ● Długie przesuwy do 800mprzy użyciu e-prowad- nika z rolką E4/4 ● ● Możliwe szybkości do 6 m/s ● ● Może być używany nawet w brudnym otoczeniu Od strony 940 Samoprowadzące e-prowadniki dla sys- temu E4.1 - autoglide wersja 01 ● ● Dla większych e-prowadników E4.1 ● ● Proste elementy prowadzące do szybkiegomon- tażu ● ● Poprzeczki autoglide bezpiecznie prowadzą e-prowadnik zastępując potrzebę rynny prowa- dzącej ● ● Dla przesuwów powyżej 10 m ● ● Elementy prowadzące odporne na ruch pojazdów Od strony 972 Samoprowadzące e-prowadniki dla systemu E2/000 - autoglide wersja 02 ● ● Droga przesuwu do 70 m i szybkość do 2 m/s ● ● Bardzo kompaktowy, usuwa rynny tworzące przeszkodę w obszarze roboczym ● ● Błyskawiczny czasmontażu przy zastosowaniach z długim przesuwem ● ● Otwierane wzdłuż wewnętrznego promienia ● ● Przypinane łopatki ślizgowe, bezpieczny ruch e-prowadnika Od strony 980 Specjalne elementy ślizgowe zapewnia- ją bezpieczne prowadzenie dla E2/000 - autoglide wersja 04 ● ● Niezawodne i precyzyjne prowadzenie dzięki spe- cjalnym, polimerowym elementom ślizgowym ● ● Długie przesuwy z łatwiejszym wypełnianiem ● ● Zapewnia precyzyjne prowadzenie boczne i płynny ślizg e-prowadnika ● ● e-prowadniki otwierane wzdłuż promienia ze- wnętrznego Od strony 992 easy chain ® otwierany wzdłuż zewn. pro- mienia, wyposażony w formowane rowki autoglide wzdłuż wewn. promienia - autoglide wersja 03 ● ● Podwójnie ekonomiczny dzięki eliminacji rynien prowadzących i ekonomicznemu, jednoczęścio- wemu e-prowadnikowi ● ● Błyskawiczny czas montażu - konstrukcja "easy" ● ● Niewielka szerokość, ciche działanie ● ● Klasyfikacja UL94-V2 Od strony 988 Dane 3D-CAD, konfiguratory, kalkulatory żywotności i filmy online
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=