IGUS | e-prowadniki

89 88 C 2 x R 1/4 S 2 x R 1/4 S 1/6 S 2/6 S A B R R S H F H FL G FL B S H H F S/2 S/2 R R 1. 2. 3. Instalacja typu FL G zawsze zapewnia najdłuższą ży- wotność i może pracować przy maks. szybkościach i przyspieszeniach 1. Samonośna z prostym górnym biegiem FL G 2. Samonośna z dopuszczalnym ugięciem FL B 3. Krytyczne ugięcie Aplikacje samonośne Jeżeli górny bieg e-prowadnika podczas całej operacji nie dotyka dolnego biegu na całej długości przesuwu to mówimy o aplikacji z długością samonośną. Długością samonośną nazywamy odległość pomiędzy końcem ruchomym a początkiemwygięcia promienia gięcia e-prowadnika. Aplikacje samonośne są najbardziej popularne. e-prowadnik igus ® doskonale dopasowują się do bardzo dynamicznych systemów i posiadają długi okres użytkowania. Maksymalna długość samonośna zależy od wagi wypełnienia i rodzaju e-prowadnika lub e-tuby. W rezultacie rozróż- niamy trzy rodzaje samonośnej długości: 1. Samonośna z prostym górnym biegiem FL G e-prowadnik jest samonośny FL G , gdy górny bieg nadal posiada naprężenie wstępne, jest pro- sty lub ma maks. ugięcie 1/2 wysokości ogniwa e-prowadnika. Montaż e-prowadnika z FL G jest zawsze zalecane. e-prowadniki pracują cicho, płynnie i bez dodatkowych wibracji. 2. Samonośna z dopuszczalnym ugięciem FL B e-prowadnik jest samonośny FL B , gdy ugięcie jest większe niż 1/2 wysokości ogniwa e-prowad- nika i mniejsze niż najmniejszy dostępny promień tej serii e-prowadnika. Wwiększości zastoso- wań e-prowadnik może być bez problemu wykorzystany samonośnie FL B . Istnieją ograniczenia dotyczące maksymalnej szybkości i przyspieszenia. 3. Krytyczne ugięcie Kiedy ugięcie e-prowadnika jest wyższe niż dopuszczalne dla FL B , mówimy o krytycznym ugię- ciu. Używanie e-prowadnika o krytycznym ugięciu powinno być unikane lub rozwiązywane za pomocą specjalnych rozwiązań. e-prowadnik nigdy nie powinien być montowany z krytycz- nym ugięciem. Aplikacje mogą osiągać krytyczne ugięcia po długim czasie pracy. W tych przy- padkach e-prowadnik powinien zostać wymieniony. Prosimy o kontakt! Więcej informacji www.igus.pl Samonośne | Krótkie przesuwy Przykład aplikacji samonośnej prostej FL G Samonośne | Krótkie przesuwy Dla każdego e-prowadnika igus ® lub e-tuby wartości FL G i FL B można znaleźć w dwóch miejscach: na kolejnych stronach w tym rozdziale jako przegląd lub w rozdziale poszczegól- nych serii. Wartości te są istotne dla: ● ● Znalezienie odpowied- niego e-prowadnika do wagi wypełnienia i dłu- gości przesuwu ● ● Identyfikacji maksymal- nego obciążenia dla wy- branego e-prowadnika Co zrobić, jeśli długość samonośna jest niewystarczająca? Jeśli Twoja aplikacja, waga wypełnienia i przesuw przekroczą parametry długości samonośnej pożądanego e-prowadnika, możliwe są następujące opcje: ● ● Wybór bardziej stabilnego e-prowadnika igus ® ● ● Podparcie e-prowadnika w obszarze samonośnym. Ta opcja oznacza ograniczenia w zakre- sie przyspieszenia, szybkości i hałasu. Poniżej przedstawiono trzy podstawowe przykłady. Jeśli rozważają Państwo taką możliwość, prosimy o kontakt z firmą igus ® . Chętnie przedsta- wimy szczegółową propozycję ● ● Użycie wielotaśmowego e-prowadnika lub umieszczenie e-prowadnika we wnętrzu drugiego. Prosimy skontaktować się z firmą igus ® ● ● Zaprojektowanie odcinka przesuwu jako aplikację ślizgową Przykład dopuszczalnego ugięcia w aplikacji samonośnej, FL B Podparcie obszaru FL G A) Całkowity prosty, samonośny przesuwmoże zostać tutaj przedłużony o maks. 50% wartości FL G , a w przypadku opcji B) o maksymalnie 100% Podparcie obszaru FL G . C) Całkowitą długość przesuwumożna wydłużyć maksymalnie o 100% z FL B Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej  www.igus.pl

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=