IGUS | e-prowadniki
894 895 Więcej informacji na www.igus.pl/projektyspecjalne Projekty modułowe | Wprowadzenie | Zalety Do ekstremalnie trudnych zastosowań i "specjalnych rozwiązań z magazynu" System zestawów igus ® - sprawdzone rozwiązania projektowe udowodnione w wielu aplikacjach są teraz dostępne jako standardowe zestawy modułowe. ● ● Szybsze wycena, szybsze planowanie projektu ● ● Szczegółowe instrukcje obsługi i dokumentacja ● ● Oszczędność czasu i pieniędzy ● ● Absolutna niezawodność funkcjonalna ● ● Gwarancja systemu dostępna na zapytanie i w zależności od aplikacji ● ● Koniec ruchomy PPDS - elektroniczny system wykrywania siły ciągnąco/pchającej ● ● Moduły końca stałego dla łatwego mocowania e-prowadnika wewnątrz rynny prowadzącej, bez koniecz- ności wiercenia ● ● Ekstremalne ślizganie - elementy ślizgowe zapewniające jeszcze dłuższą żywotność e-prowadników tam gdzie wymagane są długie przesuwy ● ● Systemy rynien HD o różnych konstrukcjach zestawów montażowych, pasujące do poszczególnych po- ziomów zastosowania i wymagań Typowe gałęzie przemysłu oraz zastosowania Dźwigi Przemysł morski i wiele innych branży Znajdź wideo online www.igus.pl/system-project Dostępne z magazynu. Czas dostawy* od 24h lub dziś! *Czas dostawy oznacza czas do momentu wysyłki towaru (po sprawdzeniu możliwości technicznych) Bloki konstrukcyjne projektu | Zastosowania Długie przesuwy z elektroniką monitorowania siły ciągnąco/ pchającej za pomocą systemu igus ® PPDS Kierownicy igus ® planują projekty na całym świecie System dźwigów zaprojektowany przez igus ® Seria 4040R na systemie rozładunku węgla. Przesuw 190 m, szybkość 0,5 m / s, waga wypełnienia 8,05 kg / m Przykład projektu igus ® , tutaj: Moduły rynnowe Seria 4040HD na długości przesuwu 180 m z obudową. Zakres temperatur od -40 C / +40 °C oraz wbardzo brudnymotoczeniu Dane 3D-CAD, konfiguratory, kalkulatory żywotności i więcej na www.igus.pl/projektyspecjalne
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=