IGUS | e-prowadniki
892 893 FTA.B.01.2500. XX 2500 E2/000 FTA.B.01.2700. XX 2700 E2/000 FTA.B.01.3400. XX 2500 E2/000 FTA.B.01.E4.28. XX E4.28 E4.1 FTA.B.01.E4.32. XX E4.32 E4.1 FTA.B.01.E4.42. XX E4.42 E4.1 Więcej informacji www.igus.pl/PPDS PPDS | iSense EC.P . | Wprowadzenie | Zalety Jednostka analizująca PPDS: Sygnał lub alarm w odpowiedzi na przeciążenie systemu PPDS basic: Niezawodność z magazynu Czujnik PPF: Siła jest mierzona bezpośrednio na elemencie mocującym e-prowadnika Systemwykrywania i monitorowania siły ciągnąco/pchającej - PPDS System PPDS jest elektronicznym narzędziem diagnostycznym, które monitoruje online siły występujące na e-prowadnikach, aby uniknąć uszkodzenia systemu i przestojów. Nadmiar brudu, lodu i śniegu oraz ciał ob- cych, które wpadają do e-prowadnika, może zablokować system, powodując przerwanie e-prowadnika. Sys- tem PPDS mierzy siły występujące na e-prowadniku kilka razy na sekundę i porównuje informacje z obliczoną specyfikacją. Jeśli zostanie znaleziona różnica, uruchamia się sygnał. Sposób użycia sygnału można dowolnie wybierać (np. natychmiastowe zatrzymanie, zwolnienie, sygnał akustyczny, sygnał świetlny) ● ● Dostępne są 3 opcje systemu PPDS ● ● Łatwy montaż dzięki niewymiennym złączom ● ● Łatwe programowanie za pomocą klawiatury bezpośrednio na urządzeniu ● ● Kompaktowa obudowa, odporna na korozję z ochroną EMC ● ● Graniczna wartość siły jest programowana w kierunku rozciągania i ściskania ● ● W przypadku przekroczenia wartości granicznej siły urządzenia zostają zatrzymane ● ● Możliwość indywidualnego programowania oraz zapisywania zdarzeń w pamięci danych Typowe gałęzie przemysłu oraz zastosowania Instalacje i systemy podatne na zakłócenia, takie jak przenośniki w elektrowniach Spalarnie odpadów Zakłady chemiczne i dźwigi Ogólnie rzecz biorąc, w przypadku długich przesuwów, w których wymagany jest wysoki stopień niezawodności Dla długich przesuwów, gdy pożądane jest monitorowanie siły ciągnąco/ pchającej Kompletny zestaw: W tym przewody łączące Dostępne z magazynu. Czas dostawy* od 24h lub dziś! *Czas dostawy oznacza czas do momentu wysyłki towaru (po sprawdzeniu możliwości technicznych) Pływające Koniec ruchomy, dostępny także dla PPDS basic Zakres produktu PPDS | iSense EC.P . | basic | advanced | pro PPDS basic - standard Do tej pory realizacja systemów monitorowania warunków ograniczała się do projektów e-prowadników na szeroką ska- lę np. żurawie "statek-brzeg". PPDS basic sprawia, że ta tech- nologia jest dostępna dla wszystkich standardowych aplikacji przemysłowych. Prosty pomiar siły na elemencie mocującym e-prowadnika umożliwia monitorowanie za rozsądną cenę, nawet w przypadku e-prowadników z przesuwami znacznie mniejszymi niż 100 m. Ekonomiczna ochrona systemu Sygnał lub alarmw przypadku przeciążenia systemu Bardzo oszczędzający miejsce Nowy, pływający koniec ruchomy teraz dostępny dla PPDS basic. Więcej informacji www.igus.pl/PPDSbasic PPDS advanced - dla długich przesuwów System do bardzo długich zastosowań ślizgowych z pływa- jącym ramieniem ruchomym igus ® (służy do kompensacji ru- chów bocznych). Czujnik siły jest zintegrowany z pływającym ramieniem ruchomym i działa w połączeniu z jednostką oce- niającą PPDS. Planując integrację tego produktu, należy skon- sultować się z firmą igus ® . Więcej informacji www.igus.pl/PPDSadvanced PPDS pro - gdy wymagania dotyczące niezawodności działania są wyjątkowo wysokie Systemdo zastosowań o długich przesuwach, gdy niezbędna jest nadzwyczajna niezawodność działania. Jednostka anali- zująca PPDS pro może analizować progi siły według pozycji. Również tutaj ogniwo obciążnikowe jest montowane w pływa- jącym końcu ruchomym. Więcej informacji www.igus.pl/PPDSpro Pływający koniec ruchomy jako oddzielna część ● ● Kompensuje błędy równoległe - kompensuje boczne tole- rancje przesunięcia między ruchomym końcem a systemem e-prowadnikowym (poziomy ± 25 mm) ● ● Łatwy montaż, mały, lekki i ekonomiczny ● ● Kompatybilny z PPDS basic ● ● Maks. przyspieszenie 2 m / s 2 (szybkość zależy od typu e-prowadnika) Więcej informacji www.igus.pl/FTAbasic Elektroniczny czujnik siły ciągnąco/pchającej z systemem igus ® PPDS System PPDS, sprzęt testujący w laboratorium igus ® Dane 3D-CAD, konfiguratory, kalkulatory żywotności i więcej na www.igus.pl/PPDS Nr art. pływający koniec ru- chomy jako oddzielny element Dla Serii System Więcej serii dostępnych na zapytanie, prosimy skonsultować się z firmą igus ® w celu ustalenia terminu dostawy. Kompletny nr art. z wymaganym indeksem szerokości e-prowadnika Bi Przykład: FTA.B.01.2500. 05
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=