IGUS | e-prowadniki
890 MF MF 06. 08. 10 . 18 . 018 . 035 . L / F L / F MF 10. 50 . 075 . L / F X L n x F n = L F MF.06. 10 . 018 .5000/2000 MF.08. 18 . 035 .5000/2000 MF.10. 50 . 075 .5000/2000 Mi 891 MFG2 MFG2 06. 08. 10 . 18 . 018 . 035 . L / F L / F MFG2 10. 50 . 075 . L / F X n/2 x F 200 mm X L n/2 x F n = 2 x L - 200 2 x F MFG2.06. 10 . 018 .10000/3000 MFG2.08. 18 . 035 .10000/3000 MFG2.10. 50 . 075 .10000/3000 F = L = R = Bi = F = L = R = Bi = F = Bi = hi = F = Bi = hi = Bi = R = n = S = F = L = X = Bi = R = n = S = F = L = X = Oblicz liczbę wymaganych sekcji kanałów ( n ). Następnie zaokrąglij wynik. Więcej informacji www.igus.pl/microflizz Koniec ruchomy (wózek) Koniec stały Zalecane długości kanałów: 2000, 3000, 6000 mm Seria 06: 10 mm / Seria 08: 18 mm / Seria 10: 50 mm Seria 06: 11 mm / seria 08: 13 mm / seria 10: 20 mm Zalecane długości kanałów: 2000, 3000, 6000 mm Seria 06: 10 mm / Seria 08: 18 mm / Seria 10: 50 mm Seria 06: 11 mm / seria 08: 13 mm / seria 10: 20 mm Szerokość wewnętrzna e-prowadnika Promień gięcia [mm] Liczba części kanału Przesuw ( L - 300 [mm] ) Długość sekcji kanału [mm] Długość całkowita [mm] Pozostała długość [ mm] Szerokość wewnętrzna e-prowadnika Promień gięcia [mm] Liczba części kanału Przesuw ( L - 300 [mm] ) Długość sekcji kanału [mm] Długość całkowita [mm] Pozostała długość [ mm] Długość sekcji kanału [mm] Długość całkowita [mm] Promień gięcia [mm] szerokość wewnętrzna e-prowadnika Wersja (seria) Końcowy punkt wprowadzający Długość sekcji kanału [mm] Długość całkowita [mm] Promień gięcia [mm] szerokość wewnętrzna e-prowadnika Wersja (seria) 2 wózki w przeciwnych kierunkach micro flizz ® jako wersja z końcowym punktem wprowadzającym o całkowitej długości 5 000 mm, składający się z dwóch kanałów o długości 2 000 mm i 1 kanału o pozostałej długości 1 000 mm micro flizz ® | Przykład zamówienia | Końcowy punkt wprowadzający Przykład zamówienia - końcowy punkt wprowadzający Oblicz liczbę wymaganych sekcji kanałów ( n ). Następnie zaokrąglij wynik. micro flizz ® | Przykład zamówienia | Centralny punkt wprowadzający Koniec ruchomy (wózek) Moduł punktu wprowadzającego micro flizz ® montowany z 2 wózkami w przeciwnych kierunkach. Całkowita długość 10 000 mm, podzielona na dwa kanały po 3 000 mm, moduł punktu wprowadzającego (200 mm) i dwa kanały, każdy o pozostałej długości 1 900 mm Przykład zamówienia - 2 wózki, przesuw przeciwstawny Dane 3D-CAD, konfiguratory, kalkulatory żywotności i więcej na www.igus.pl/microflizz
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=